Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Gate-Treiber-Optokoppler von Toshiba in flachem Gehäuse mit 2,5 A Spitzenstrom

19. April 2018

Extrem flacher Baustein garantiert 5kV Isolation und 8,0mm Kriech- und Luftstrecke

Toshiba Electronics Europe hat  die Einführung eines neuen Gate-Treiber-Optokopplers angekündigt, der in einem flachen SO8L-Gehäuse untergebracht ist. Der TLP5832 liefert am Ausgang einen Spitzenstrom von 2,5A (IOPH,IOPL) und kann IGBTs und MOSFETs der mittleren Leistungsklasse direkt ansteuern. Als Anwendungen kommen beispielsweise Inverter für industrielle Anwendungen, Klimaanlagen und Photovoltaik-Anwendungen sowie Servoverstärker in Frage.

Durch das SO8L-Gehäuse hat die Komponente eine Bauhöhe von gerade einmal 2,3mm. Das ist ca. 54% flacher, als bei den aktuellen Produkten von Toshiba, die in SDIP6- und DIP8-Gehäusen untergebracht sind. Das SO8L-Gehäuse bietet eine Einsatzmöglichkeit in modernen Anwendungen, bei denen häufig eine begrenzte Montagehöhe oder nur eingeschränkter Platz auf der Platine zur Verfügung stehen.  

Trotz seiner kleinen Größe bietet der IC eine Isolationsspannung (BVS) von 5000Vrms und garantierte Kriech- und Luftstrecken von mindestens 8,0mm. Damit ist er geeignet für Anwendungen, die eine hohe Isolationsfestigkeit benötigen, einschließlich sicherheitskritischen Designs.

Darüber hinaus garantiert der neue TLP5832 eine Laufzeitverzögerung (tPLH, tPHL) von 200ns und einen Laufzeitversatz (Skew, tPsk) von ±80ns im gesamten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +110°C, was das Design hocheffizienter Inverterschaltkreise sehr erleichtert.

Die Auslieferung hat bereits  begonnen.


TLP5832 Mehr

News Links

           

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.