Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

PCIM Europe 2018, Nürnberg - Halle 9 - Stand 301

Toshiba stellt ein neues Fotorelais für Automatisierungstechnik und andere industrielle Anwendungen vor

16 Mai 2018

Hochstrom-SMD-Relais nach UL1577 zugelassen

Toshiba Electronics Europe stellt das neue Fotorelais TLP3122A für Automatisierungstechnik und andere industrielle Anwendungen wie Gebäudeautomation, Sicherheitssysteme und Halbleitertester vor.

Das neue Fotorelais enthält MOSFETs, die im neuesten U-MOS-IX-Prozess gefertigt werden, um den Durchlasswiderstand zu verringern. Im kleinen 4-poligen SO6-Gehäuse bietet das TLP3122A eine Spitzensperrspannung (VOFF) von 60 V, einen Dauerlaststrom (ION) von 1,4 A bzw. im Pulsbetrieb einen Laststrom (IONP) von bis zu 4,2 A. Der Durchlasswiderstand (RON) beträgt maximal 0,25 Ω (typ. 0,13 Ω), was einen stromsparenden Betrieb ermöglicht, während der Leckstrom nur 1 μA beträgt.

Das Relais bietet schnelle Schaltzeiten von max. 3 ms (tON) und max. 1 ms (tOFF), die  Isolationsspannung beträgt 3750Veff. Es ist nach UL1577 für sicherheitskritische Anwendungen zugelassen.

Da das TLP3122A normalerweise offen ist, eignet es sich als Ersatz für mechanische Relais vom Typ 1-Form-A, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen und den Platzbedarf für Relais und Relais-Treiber zu verringern. Das TLP3122A ist für einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 110 °C ausgelegt, eignet sich daher ideal für industrielle Anwendungen und vereinfacht die Anpassung der Temperaturspannen bei der thermischen Auslegung des Designs.

Das neue TLP3122A ist aufwärtskompatibel zum TLP3122 im herkömmlichen 2,54SOP4-Gehäuse. Durch den höheren Laststrom eignet es sich ideal als Ersatz für verschiedene mechanische Relais.

Die Serienfertigung hat bereits begonnen.

Weitere Informationen über das neue Bauteil und das gesamte Angebot an Fotorelais unter: https://toshiba.semicon-storage.com/de/product/opto/photorelay.html

TLP3122A Mehr

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.