Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba bietet Muster seines neuen hochauflösenden Mikroschritt-Motortreibers an

23 August 2018

Genaue Regelung hoher Ströme bei reduziertem Stromverbrauch

Toshiba Electronics Europe (Toshiba) stellt einen neuen bipolaren Schrittmotortreiber mit 50 V / 5 A vor, der 1/128-Mikroschritte unterstützt. Der TB67S128FTG erfüllt die oft widersprüchlichen Anforderungen an hohe Drehzahl, hohe Leistungsfähigkeit und reduzierten Stromverbrauch und eignet sich damit ideal für Anwendungen wie 3D-Drucker, Büroausstattung, Geldautomaten, Spielautomaten und Haushaltsgeräte.

Die Basis des neuen Treibers bildet Toshibas aktive Verstärkungsregelung (AGC; Active Gain Control), die den Antriebsstrom so optimiert, dass er dem erforderlichen Drehmoment entspricht. Dadurch wird ein Blockieren des Motors vermieden und unnötige Wärmeentwicklung deutlich reduziert. Der TB67S128FTG eignet sich vor allem für Bürogeräte, bei denen eine hohe Genauigkeit und ein geräuscharmer Betrieb entscheidend sind. Der Treiber reduziert die Geräuschentwicklung und Vibrationen durch 128 Mikroschritte im Vergleich zu den 32 Schritten anderer Treiber-ICs. Hinzu kommt eine flexibel wählbare Verzögerung (SMD; Selectable Mixed Delay), die den Strom so einstellt, dass sich die beste SMD-Konfiguration ergibt und der Antriebsstrom passend zum Motor optimiert wird.

Toshibas eigene Stromerfassungstechnik ACDS (Advanced Current Detection System) ermöglicht die Regelung des Motorstroms, ohne dass ein externer Stromerfassungswiderstand erforderlich ist. Dadurch verringern sich der Platzbedarf auf der Leiterplatte wie auch die Stückkosten.

Ein Betrieb mit höherem Drehmoment ergibt sich durch die Ansteuerung mit einem hohen Strom (50 V / 5 A), während der niedrige Durchlasswiderstand (0,25 Ω) die Wärmeentwicklung reduziert. Der Baustein bietet außerdem zahlreiche Schutzfunktionen (Abschaltung bei Überhitzung und Überstrom) und erkennt offene Schaltkreise wenn der Motor getrennt wird. Wird ein Fehler erkannt, werden Fehlerflags gesetzt, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

Der TB67S128FTG wird im 9 mm x 9 mm x 0,9 mm QFN64-Gehäuse mit 0,5 mm Raster ausgeliefert. Muster des neuen Treibers sind ab sofort erhältlich.

Weiter Informationen unter:

TB67S128FTG Mehr

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.