Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

H-Brücken-Motortreiber von Toshiba unterstützt die Ansteuerung mit hohen Strömen bei niedriger Spannung

11. September 2018

Motorsteuerung mit zwei Trockenzellenbatterien

Toshiba Electronics Europe (Toshiba) stellt einen neuen Dual-H-Brücken-Treiber-IC für Schrittmotoren und bürstenbehaftete DC-Motoren vor. Der TC78H651FNG unterstützt niedrige Spannungen (bis auf 1,8 V hinunter) und hohe Ströme (bis zu 1,6 A). Für Geräte, die mit Trockenzellenbatterien betrieben werden, ist dies von Vorteil. Der neue Treiber eignet sich für Anwendungen mit Motoren, z.B. Kameras und Kompaktdrucker, die mit 3,7V-Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet sind; für Spielzeug und Haushaltsgeräte, intelligente Zähler und elektronische Schlössern, die mit zwei 1,5V-Mignonzellen ausgestattet sind sowie für Geräte mit 5V-USB-Stromversorgung.

Fortschritte im IoT-Bereich und in der Funktechnik finden sich heute überall. Dies erhöht die Nachfrage nach Anwendungen, die per Smartphone und Tablet ferngesteuert werden, was wiederum die Nachfrage nach batteriebetriebenen Motorsteuerungen erhöht. Bisher kommt in H-Brücken-Treibern bipolare Technologie zum Einsatz, die bei niedriger Spannung stabil ist. Die damit verbundene hohe Stromaufnahme verkürzt jedoch die Batterielebensdauer und erhöht die Verluste, was zu einem verringerten Motordrehmoment führt.

Der neue TC78H651FNG basiert auf Toshibas speziellem DMOS-Prozess, der sich ideal für Low-Voltage-Treiber eignet, um Verluste und die Stromaufnahme zu verringern. Im Betriebsmodus beträgt der Stromverbrauch in etwa 0,6 mA – im Standby-Modus nahezu Null. Damit verlängert sich die Batterielebensdauer bei einem stabilen Betrieb mit niedriger Spannung. Der verringerte Durchlasswiderstand von nur 0,22 Ω der High- und Low-Seiten reduziert die Verluste im Schaltkreis und verbessert das Drehmoment des Motors selbst bei 1,8 V.

Der Treiber wird im 5 mm x 6,4 mm TSSOP16-Gehäus mit 0,65 mm Raster ausgeliefert und unterstützt die Drehrichtungsmodi Vorwärts, Rückwärts und Stopp. Integrierter Schutz gegen Überstrom sowie eine Abschaltung bei Überhitzung und Unterspannung sorgen für ein sicheres System.

Weitere Informationen über den neuen Treiber unter:
http://toshiba.semicon-storage.com/de/product/linear/motordriver/detail.TC78H651FNG.html

TC78H651FNG Mehr

News Links

                

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.