Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt neue Motorsteuerungs-ICs mit Sinusantrieb für bürstenlose 3-Phasen-Motoren vor

24. Juni 2019

Neue Regler bieten einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahlbereich ohne Phasenanpassung

Toshiba Electronics Europe GmbH stellt zwei neue Motorsteuerungs-ICs für bürstenlose 3-Phasen-Motoren vor. Die Controller basieren auf InPAC, der automatischen Phasenanpassung von Toshiba. Damit erübrigt sich eine Phaseneinstellung, und es lässt sich ein hoher Wirkungsgrad über einen großen Drehzahlbereich des Motors erzielen. Die beiden neuen Controller, mit der Bezeichnung TC78B041FNG bzw. TC78B042FTG, können direkt mit Motortreibern unterschiedlicher Spannungs- und Strombelastbarkeit sowie in Kombination mit intelligenter Leistungselektronik an den Endstufen zum Einsatz kommen. Sie sind für Applikationen in Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Luftreinigern sowie in Industrieanlagen vorgesehen.

Hersteller von Haushaltsgeräten und industriellen Systemen verwenden zunehmend Wechselrichter zur Steuerung von Lüftermotoren, um die Forderungen nach einer besseren Energieeffizienz und geringeren Geräuschentwicklung zu erfüllen.

Um in herkömmlichen Systemen einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, ist es notwendig, die Phase der Motorspannung und des Motorstroms für einzelne Lüftermotoren anzupassen. Um einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahlbereich zu erzielen – von nahezu null Umdrehungen pro Minute (U/min) beim Start bis hin zu hohen Drehzahlen von mehreren tausend U/min – ist eine große Anzahl von Bauelementen für die Phasenanpassung erforderlich, genauso wie eine MCU-Steuerung, deren Design komplex und zeitaufwendig ist.

Mit InPAC bietet Toshiba eine neue Steuerungstechnik, die die Phase des Hall-Signals und des Motorstroms automatisch anpasst. Die neuen Controller steuern nun Motoren über einen weiten Drehzahlbereich mit einem Wirkungsgrad an, der dem eines MCU-Steuerungssystems entspricht. InPAC sorgt so für hocheffiziente Lüftermotoren, angetrieben mit sinusförmiger Phasenspannung, die hörbar Geräusche reduzieren.

Da die Phasenanpassung über einfache Einstellungen automatisch erfolgt, entfällt die lange Entwicklungszeit für die Software- und MCU-Anpassung, was den Entwicklungsprozess rationalisiert.

Die neuen Controller verfügen über einen Links-/Rechtslauf-Erkennung und erkennen zudem eine Motorblockierung. Die Anzahl der Impulse im Drehimpulssignal ist wählbar. Der TC78B041FNG wird im 7,6mm x 10,2mm x 1,6mm SSOP30-Gehäuse ausgeliefert und verfügt über eine Fehlererkennung. Der TC78B042FTG wird im 5mm x 5mm x 1mm VQFN32-Gehäuse ausgeliefert und bietet neben einer Fehlererkennung auch zwei Eingänge mit positiver und negativer Aktivierung.

Die beiden neuen Controller stehen bereits in Serienstückzahlen zur Verfügung.

 

TC78B041FNG Mehr

TC78B042FTG Mehr

News Links

       

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.