Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Abfallrecyclinginformationen für Recyclingbetriebe

Allgemeiner Produktaufbau

Die meisten Produkte der Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) – wie TFT-Displaymodule für mobile und Automobilanwendungen, Halbleiterkomponenten usw. – sind unfertige Produkte.  Entsprechend gelten nur die fertigen Produkte des TEE-Kunden als  WEEE.

Die typischen EEE-Produkte von der TEE, die als WEEE gelten, sind Speicherkarten und USB-Laufwerke der Marke TOSHIBA, die im Wesentlichen aus einem Kunststoffgehäuse, einer PCB, Kondensatoren, Widerständen, einem Quarz (nur USB), Halbleiterkomponenten und Lotpaste bestehen.  Genauere Informationen nach Produkttyp und Modell sowie für andere EEE-Arten, wie Halbleiter-Evaluation-Boards, erhalten Sie hier:

TOSHIBA Electronics Europe GmbH
Quality Assurance
Herr Jochen Weyermanns
TEEQA@tee.toshiba.de
Hansaallee 181
D-40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 5296-158
Fax: +49 211 5296-79158

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.