Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Leistungselektronik in fortschrittlichen Automotive-Anwendungen

Die Automotive-Industrie reagiert schnell auf sich ändernde Realitäten, Standards und Anforderungen. In den letzten Jahren wurde auf die zunehmenden Anforderungen von Kunden und Gesetzgebern hinsichtlich eines geringeren Kraftstoffverbrauchs, weniger CO2-Emissionen und mehr Komfort reagiert.

Die Elektrifizierung moderner Fahrzeuge ist seit über zwei Jahrzehnten ein anhaltender Trend. Damit werden unsere Autos komfortabler, wirtschaftlicher, erschwinglicher, zuverlässiger und sind einfacher zu warten. Gerade Elektromotoren sind auf dem Vormarsch: sie steuern Zubehör wie Schiebedächer und verstellbare Sitze, positionieren Spiegel und Frontleuchten, steuern die Klappen und Gebläse der Klimaanlage und übernehmen Aufgaben unter der Motorhaube, z.B. als Kühlmittel- und Ölpumpe, um den Motor zu entlasten und somit Kraftstoff einzusparen. Leistungs-MOSFETs spielen dabei eine zentrale Rolle bei der Ansteuerung dieser Kleinmotoren. Sie kommen auch in LED-Beleuchtungssteuerungen, DC/DC-Wandlern und Lastschaltern im gesamten Fahrzeug zum Einsatz.

The Journey Ahead for Automotive Power

Neue Chiptechnologien bezüglich der Halbleiter- und der Gehäusetechnik sorgen für einen höheren Wirkungsgrad sowie mehr Stabilität und Zuverlässigkeit. Entwickler von Automotive-Systemen erhalten höchste Leistungsfähigkeit, wenn sie neueste Technologie einsetzen. Heute sind UMOS 8 Trench-Gate-Prozesse der Standard bei der Fertigung von Leistungs-MOSFEs. Sie sorgen in Bezug auf die Chip-/Die-Fläche für einen geringen Durchlasswiderstand (RDS(ON)), eine niedrige Kapazität und Gate-Ladung für ein hervorragendes Schaltverhalten. Die neuen Technologien ermöglichen Bausteine mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 200A. Zusammen mit hochintegrierten Gate-Treiber-ICs bieten sie einen zuverlässigen und platzsparenden Ersatz für herkömmliche elektromechanische Relais zur Steuerung hoher Lasten.

Hier klicken, um mehr über neueste Automotive-Leistungselektronik zu lesen

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.