Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Low-Power Wechselrichter-Antriebe für High-Power Anwendungen

Es besteht zunehmend Bedarf an neuen Smart Gate-Treiber Optokopplern, die kompakte, leistungseffiziente und kostengünstige Schutztechniken inklusive einer aktiven Miller-Klemme in einem einzigen Baustein kombinieren. Damit vereinfacht sich das Design, die Bauteilanzahl sinkt und die Baugröße des Systems verringert sich.

Herkömmliche Ansätze für die erforderliche galvanische Trennung, den Schutz vor Überstrom und Shoot-Through sowie für die Fehlerrückkopplung führen zu Lösungen, die ungeeignet für Anwendungen im niedrigen Leistungsbereich sind. Die gängigen Lösungen erfordern große Stromwandler oder Strommesswiderstände, die zusätzliche Verluste verursachen.

Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, ist eine höhere Integration erforderlich, die Isolations- und Schutzschaltkreise von üblicherweise diskret implementierten Bauteilen in einem einzigen Smart Gate-Treiber Optokoppler vereinen. Kommen noch eine schnelle, effiziente Entsättigungsunterdrückung und eine aktive Miller-Klemme hinzu, steht eine einfache und kostengünstige Wechselrichter-Steuerung für drehzahlveränderbare Antriebe mit niedriger Leistungsaufnahme zur Verfügung.

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.