Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

DSOP Advance: Effiziente Wärmeableitung in Umrichtersystemen

Die Wärmeentwicklung stellt hohe Anforderungen an das Design von Umrichtersystemen. Zahlreiche Lösungen sind im Einsatz: sowohl Festkörper (Kühlkörper, Heat-Pipes) als auch Strömungsmaschinen (z.B.Lüfter). Sie alle vergrößern das System und erhöhen dessen Komplexität und Kosten – genau das was Entwickler von Umrichtersystemen heute verhindern möchten.

Die ideale Wärmemanagement-Lösung wäre, die Wärmeerzeugung von vornherein zu minimieren. Ist dies bereits im Kern der Baugruppe möglich (im Schalt-MOSFET), ergeben sich schnell weitere Vorteile wie eine geringere Baugröße, weniger Leistungsverluste und ein höherer Wirkungsgrad.

Toshiba hat ein neues MOSFET-Gehäuse namens DSOP Advance (Dual Side Cooling SOP) mit den Abmessungen 5mm x 6mm entwickelt. Dessen doppelseitige Kühlung bietet eine neue Methode zur Wärmeableitung. Dabei kommt eine Kupferplatte (Cu) auf der Ober- und Unterseite des Gehäuses zum Einsatz. Der voll integrierte Anschluss beseitigt den Wärmewiderstand an der Schnittstelle im Gehäuse und sorgt auf beiden Seiten für einen direkten Wärmepfad zur Gehäuseoberfläche.


DSOP_Advance_Package

Der Cu-Anschluss im DSOP Advance bietet zudem elektrische Vorteile. Zusammen mit Chips, die in der neuesten Prozesstechnik (UMOSIX-H) gefertigt werden, sorgt das Gehäuse für einen besseren RDS(ON)-Wert. Das verringert  die Wärmeentwicklung und Leistungsverluste noch mehr und erhöht den Wirkungsgrad.

Für weitere Informationen über das DSOP-Advance-Gehäuse und wie dessen Einsatz beim Design die Wärmeableitung verbessert, hier klicken:

Download the paper to learn more about innovative thermal conductance solutions for Power-MOSFETs

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.