Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

In der Ruhe liegt die Kraft – Geräuschentwicklung und Vibration durch neue Antriebssteuerungen verringern

In der Ruhe liegt die Kraft – Geräuschentwicklung und Vibration durch  neue Antriebssteuerungen verringern

Um die Forderungen hinsichtlich einer höheren Energieeffizienz zu erfüllen, werden herkömmliche Gleichstrommotoren (DC), wie sie in Lüftern, Haushaltsgeräten, Klimaanlagen, Bürogeräten etc. zu finden sind, durch fortschrittlichere bürstenlose 3-Phasen-Gleichstrommotoren (BLDC) ersetzt. Damit werden die neuen strengeren internationalen Umweltrichtlinien erfüllt, als auch die Stromkosten verringert. Neben einer geringeren Verlustleistung wird zudem gefordert, dass die verwendeten Motoren eine minimale Geräuschentwicklung und Vibration verursachen. Um dies umzusetzen, erfolgt die Ansteuerung der Motoren nun sinusförmig anstatt mit einem Rechtecksignal. Für eine maximale Motorleistung ist bei der sinusförmigen Ansteuerung eine Phasenanpassung zwischen Motorspannung und Motorstrom erforderlich. Um einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahlbereich zu erzielen, musste bisher ein langwieriger und komplexer Prozess durchlaufen werden.

BLDC-Antriebssteuerungen mit festem Steigungswinkel wurden durch Steuerungen ersetzt, die den Steigungswinkel nun automatisch einstellen. Aber auch sie weisen Nachteile auf, da der Steigungswinkel für jeden Motor auf Basis unterschiedlicher Faktoren einzeln eingestellt werden muss. Mit einer neuen fortschrittlichen Technik für die Regelung des Steigungswinkels ist nun ein energieeffizienter Motorbetrieb möglich (20% Energieeinsparung im Vergleich zu früheren Lösungen). Hinzu kommen weniger Vibration und Geräuschentwicklung über den gesamten Drehzahlbereich (anstatt eine Optimierung bei niedriger oder hoher Drehzahl vornehmen zu müssen).

Toshiba stellt ein Whitepaper über diese neue Art der Ansteuerung von BLDC-Motoren zur Verfügung. Zum Download hier klicken:

Click here to find out more about next generation BLDC motor control

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.