Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

MOSFET-Leistungsfähigkeit optimieren – Chip und Gehäuse

MOSFET-Leistungsfähigkeit optimieren – Chip und Gehäuse

Das anhaltende Streben nach einer effizienteren Leistungswandlung bei gleichzeitig geringerer Systemgröße und weniger Wärmeentwicklung bildet die Grundlage für die heutige MOSFET-Entwicklung. Um dies umzusetzen, müssen Halbleiterhersteller die zugrundeliegenden Halbleiterfertigungsprozesse und die Gehäusetechnologie berücksichtigen.

Das Bild beschreibt die verbesserte elektrische Leistungsfähigkeit, die durch die jüngsten Fortschritte in den Bereichen Halbleiter- und Gehäusetechnologie erzielt wurden. MOSFETs im 5mm x 6mm Gehäuse, die eine Weiterentwicklung von der UMOS-VIII- zur UMOS-IX-H-Technologie durchlaufen haben, weisen nun einen um 42% geringeren RDS(ON) auf. Der niedrige DFPR-Wert des DSOP-Advance-Gehäuses sorgt dabei für eine weitere Senkung um 25%. Das Diagramm bezieht sich nur auf die elektrische Leistungsfähigkeit und gibt nicht die verbesserten thermischen Eigenschaften des DSOP-Advance-Gehäuses wieder.

Toshibas Whitepaper über neueste Fortschritte in der Halbleiter- und Gehäusetechnik für Leistungs-MOSFETs bietet weitere Informationen über die Möglichkeiten dieser neuen Technologien.

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.