Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Konventionen der Bauteilbenennung

Indem Sie auf die Kategorie des Produkts klicken, können Sie die Konventionen der Bauteilbenennung für Transistoren sehen.

  • Kleinsignal-Transistor

    Beispiel eines JEITA-registrierten Kleinsignal-Transistors

    1. Transistor
    2. Schaltungsanordnung
      • A: PNP oder ähnlicher Transistor
      • C: NPN oder ähnlicher Transistor
    3. JEITA Registriernummer
    4. Revisionscode
    5. Gehäuse (kann leer sein)
      MFV: VESM (SOT-723)
      CT: CST3

    Beispiel eines In-House-registrierten Kleinsignal-Transistors

    1. Transistor
    2. Schaltungsanordnung
      • A: PNP oder ähnlicher Transistor
      • C: NPN oder ähnlicher Transistor
    3. JEITA Registriernummer
    4. Revisionscode
    5. Gehäuse
      FU: USM (SOT-323, SC-70)

  • Transistor mit integriertem Widerstand (BRT)

    Beispiel eines Transistors mit integriertem Widerstand (BRT)


    1. RN bedeutet Toshiba Transistor, der einen integrierten Widerstand hat
    2. Polarität
      Dieser Nummer zeigt die Polarität eines Produkts.
      Produkte sind in drei Typen klassifiziert, wie unten gezeigt, nach der Polarität.
      • 1: NPN (Kleinsignal)
      • 2: PNP (Kleinsignal)
      • 4: PNP + NPN
    1. & 5. Gehäusetyp
    2. Seriennummer
      Seriennummern die von "A1" beginnen : Doppelt
      Seriennummern die von "01" beginnen : Einfach

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.