Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Websimulator

Ein Film wird bereitgestellt, um den Halbleiter-Websimulator von Toshiba vorzustellen. Klicken Sie auf den folgenden Film, um ihn anzusehen.

Verwendung des Halbleiter-Websimulators von Toshiba

Sie müssen den Bedingungen für die Nutzung des Websimulators zustimmen.

Gehen Sie zur Vereinbarungsseite.

Registrierte Benutzer können sich in den Halbleiter-Websimulator von Toshiba einloggen, indem Sie auf die Login-Schaltfläche klicken.

Login

Die empfohlenen Browser für die Verwendung des Halbleiter-Websimulators von Toshiba sind unten aufgelistet.

  • QA-durchgeführte Prüfung für Toshiba-Tool auf Internet Explorer: 9.0x oder neuer und Firefox: 16 Version, Chrome: Version 26.0.1410.64 m

Funktionen des Halbleiter-Websimulators von Toshiba

MOSFET

Der Halbleiter-Websimulator von Toshiba erlaubt Ihnen, die MOSFET-Leistung unter verschiedenen Spannungs- und Temperaturbedingungen zu simulieren.
Sie können die Schaltwellenformen und die Stromversorgungseffizienz von MOSFETs in AC/DC und DC/DC-Umwandler-Anwendungen analysieren.
Sie können auch PFC, Vollbrücke, Rücklauf und Synchron-Abwärtswandler simulieren.

ANWENDUNGSDESIGNER

Beschreibung
Sie können Schaltungssimulation auf AC/DC- und DC/DC-Wandlern durchführen.
Unterstützte Anwendungen
PFC, Vollbrücke, Rücklauf und Synchron-Abwärtswandler

LDO-Regler und Lastschalter-ICs

Sie können auch das Verhalten von LDO-Reglern und Lastschalter-ICs simulieren.

DESIGN-HINWEIS

Beschreibung
Sie können Schaltungssimulation auf LDO-Reglern und Lastschalter-ICs durchführen.
Unterstützte Ansichten
<LDO-Regler:>
VOUT-VIN, Abfall, VOUT-IOUT, Anlauf, Stromverbrauch
<Lastschalter-ICs:>
Transient analysis, Anlauf, RON-VIN, RON-IOUT, Einschaltstrom
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.