Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kamera-Schnittstellenbrücke

Die Kamera-Schnittstellenbrücke ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsübertragung von Kamerabilddaten und unterstützt damit die höheren Auflösungen der aktuellen Kameramodelle.

Blockdiagramm einer Kamera-Schnittstellenbrücke.

Produktpalette: Kamera-Schnittstellenbrücken

Par Number TC358746AXBG TC358748XBG
Package Image
Input (1) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
(2) Parallel input 24bit@154MHz
Output (1) Parallel output 24bit@100MHz
(2) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
Package BGA72 (72 balls)
4.5 mm × 4.5 mm, 0.4 mm Ball pitch
BGA80 (80 balls)
7.0 mm × 7.0 mm, 0.65 mm Ball pitch
Status MP MP

* HDMI ist eine eingetragene Marke von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

Links

Schnittstellenbrücken (mobile Peripheriegeräte)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.