Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Bilderkennungsprozessoren: Visconti™ Familie

Image Recognition Processors : Visconti™ Family

Die Visconti™ Familie für Bilderkennungsprozessoren verarbeiten Eingabebilder von im Fahrzeug befindlichen Kameras und erkennen die Bewegungen von Menschen, ihre Köpfe und Arme sowie Fahrzeuge und andere Objekte.

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

This image shows  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Die Visconti™ Familie, die hohe Leistungsfähigkeit mit niedrigem Energieverbrauch verbinden, führen Bilderkennungs-Algorithmen aus, die für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) notwendig sind.

Die Visconti™ Familie erkennen in Echtzeit Verkehrssituationen, Fahrzeuge bei Tag und Nacht, Fußgänger, Fahrradfahrer, Verkehrsschilder usw. in der Umgebung des eigenen Fahrzeugs. Dabei nutzen die Systeme Bilddaten von einem bis vier Kameras, wodurch verschiedene erweiterte Fahrerassistenzanwendungen ermöglicht werden. Mögliche Anwendungen beinhalten Spurhalteassistent, Kollisionswarnsystem, Fußgängerkollisionswarnsystem, Verkehrsschildererkennung und Parkassistent mit Obenansicht.

Examples of Image Recognition Applications for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

This figure shows an overview of advanced driver assistance systems.

Image Recognition Processors for ADAS Applications

Image Recognition Processors for Smart Community

New Products

* Visconti ist eine Marke der Toshiba Corporation.

* MIPI ist eine eingetragene Marke der MIPI Alliance.

* Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

* Red Hat und Enterprise Linux sind eingetragene Marken der Red Hat Inc. in den USA und in anderen Ländern.

* HDMI ist eine Marke oder eingetragene Marke von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

* MediaLB und MOST sind eingetragene Marken der Microchip Technology Inc. in den USA und in anderen Ländern.

* ARM und Cortex* sind eingetragene Marken von ARM Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in der USA und/oder andernorts.  

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.