Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Speicherlösungen für Infotainmentsysteme in Automobilen

Automotive Information & Entertainment Systems

Selbstfahrende Autos erfordern einen Speicher mit großer Kapazität zusätzlich zum Speicher für die aktuellen Navigationsdaten sowie für Musik und andere persönliche Daten.
Toshiba bietet Festplatten an, die für Automobil-Anwendungen ideal sind.

Produktkonfigurationsbeispiele für Infotainmentsysteme in Automobilen

Examples for Automotive Information & Entertainment Systems

Capacity HDD
300GB
200GB
100GB

Toshiba-Festplatten für Infotainmentsysteme in Automobilen

HDD-image
  • Toshibas MQ01AADxxxC-Serie ist für anspruchsvolle Automobilumgebungen und -anwendungen konzipiert.
  • Das robuste Design der MQ01AADxxxC-Serie ermöglicht einen optimierten Betrieb bei höheren Höhen, größeren Temperaturbereichen und Vibrationsbedingungen im Vergleich zu normalen HDDs für PCs (MQ01AADxxxC-Serie).
  • Die MQ01AADxxxC-Serie ist in Kapazitäten bis zu 320 GB verfügbar.

Toshiba Automotive HDDs Shock-proof Technology

Toshiba Automotive HDDs mit schlagfester Technologie:
Von den Festplatten (HDDs) wird die Beschleunigung der Vibration überwacht. Wenn ein Fahrzeug auf einer holprigen Straße fährt, schätzen die Festplatten die Auswirkungen auf die Position des Lese-/Schreibkopfs und korrigieren diese in Echtzeit.

Capacity Model Number Rotation Speed
(rpm)
Interface Operating Temperature
(℃)
Dimensions
320GB MQ01AAD032C 4,200 Serial ATA 2.6 / ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(Width)
× 100.0mm(Length)
× 9.5mm(Height),
109g Max(Weight)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C

Für weitere Einzelheiten gehen Sie zu die Seite für die Fertigung von Automobilfestplatten

  • Definition der Kapazität: Toshiba definiert ein Megabyte (MB) als 1.000.000 Bytes, ein Gigabyte (GB) als 1.000.000.000 Bytes und ein Terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 Bytes. Ein Computerbetriebssystem meldet die Speicherkapazität jedoch durch Verwendung von Hoch 2 für die Definition eines GB = 230 = 1.073.741.824 Bytes und zeigt somit weniger Speicherkapazität an. Die verfügbare Speicherkapazität (einschließlich Beispielen von verschiedenen Mediendateien) ändert sich basierend auf Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem, wie z. B. das Microsoft-Betriebssystem und/oder vorinstallierte Software-Programme oder Medieninhalte. Die tatsächliche formatierte Kapazität kann sich ändern.

Die hier gezeigten Produkte sind für Infotainmentsystemanwendungen in Automobilen vorgesehen.
Wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Vertriebshändler, um mehr über unbeabsichtigte Anwendungen und die Testbedingungen für die Qualität der jeweiligen Produkte zu erfahren.

Related pages

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.