Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Automotive Ethernet Bridge ICs

TC9560XBG/ TC9560AXBG [in Entwicklung] /TC9560BXBG [in Entwicklung]

Ethernet-Lösung AVB Bridge für Anwendungen im Automobilbereich

Netzwerkschnittstelle für Auto-Infotainmentsysteme (IVI), Telematik und andere Subsysteme des Autos.

Produktmerkmale
  1. 1.Die TC9560XBG Serie unterstützt Standards wie IEEE 802.1AS und IEEE 802.1Qav, im Allgemeinen als Ethernet-AVB bezeichnet. TC9560XBG ist an einen Anwendungsprozessor oder einen anderen SoC-Host angeschlossen und ermöglicht dem Host-Gerät, Audio, Video und Daten über das 10/100/1000 Ethernet-Netzwerk an die Auto-Umgebung zu liefern.
  2. T2.Die Verbindung zum Host erfolgt via PCIe® mit 2.5/5.0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0), 480 Mbps HSIC oder TDM (Time Division Multiplex)/I2S bei Audioübertragung.
  3. P3.Bietet eine Ethernet PHY Schnittstelle, auswählbar RGMII, RMII und MII.
  4. Entwicklungsziel ist ein Modus mit geringem Stromverbrauch, der bei Raumtemperatur gewöhnlich 0,25 mW konsumiert (von Toshiba gemessen). TC9560XBG benötigt normalerweise nur 100 ms, um zum Normalbetrieb zurückzukehren (gemessen von Toshiba) und wird den Bedürfnissen des Marktes gerecht. Es ist geplant, dass TC9560XBG die Qualifikation AEC-Q100 Stufe 3 erlangt.
System-Blockdiagramm
  • Beispiel

System Block Diagram

  • Beispiel für die Schnittstellenkommunikation

Interfacing Example

TC9560 Series Part Number TC9560XBG TC9560AXBG* TC9560BXBG*
Package PLFBGA170 (0.65)
Applications Ethernet AVB Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F: -
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
  • HSIC I/F (480 Mbps)
- -
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav].
    The interface is selectable from RGMII, RMII and MII, MAC
  • CAN-FD (2 ch)
- -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.2 for HSIC, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

*: In Entwicklung  

TC9562XBG [Neues Produkt] / TC9562AXBG [Neues Produkt] / TC9562BXBG [Neues Produkt]

Ethernet-Lösung AVB/TSN Bridge für Anwendungen im Automobilbereich.

Netzwerkschnittstelle für Auto-Infotainmentsysteme (IVI), Telematik und andere Subsysteme des Autos.

 

Merkmale
  1. Die Serie TC9562 unterstützt Standards, wie IEEE 802.1AS und IEEE 802.1Qav, im Allgemeinen als Ethernet-AVB bezeichnet, und IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu und IEEE 802.3br, die im Allgemeinen unter Ethernet TSN bekannt sind.
    Wenn sie mit einem Anwendungsprozessor oder einem anderen SoC-Host verbunden ist, ermöglicht die Serie TC9562 dem Host-Gerät das Bereitstellen von Audio-, Video- und anderen Daten über das 10/100/1000 Ethernet-Netzwerk in einer Automobilumgebung.
  2. Die Verbindung zum Host erfolgt über PCIe® bei 2.5/5.0 GT/s (PCIe Gen1.0/2.0) oder TDM (Time Division Multiplex)/I2S für Audioübertragung.
  3. Bietet eine Ethernet-PHY-Schnittstelle, auswählbar aus SGMII, RGMII, RMII und MII.
  4. Das Entwicklungsziel ist ein Modus mit geringem Stromverbrauch, der bei Raumtemperatur gewöhnlich 1 mW konsumiert (von Toshiba gemessen). Die Serie TC9562 benötigt normalerweise nur 100 ms um zum Normalbetrieb zurückzukehren (gemessen von Toshiba) und wird den Bedürfnissen des Marktes gerecht. Es ist geplant, dass die Serie TC9562 die Qualifikation AEC-Q100 Stufe 3 erlangt.
Systemblockdiagramm
  • Beispiel

System Block Diagram

TC9562 Series Part Number TC9562XBG** TC9562AXBG** TC9562BXBG**
Package PLFBGA120 (0.65)
Applications Ethernet AVB/TSN Bridge Solution For Automotive Applications
Functions
and
Features
Host (External application) I/F:
  • PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F:
  • Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE 802.1Qav], MAC
  • Ethernet TSN [IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu, IEEE802.3br]
- -
The interface is selectable from RGMII, RMII and MII -
The interface is selectable from SGMII, RGMII, RMII and MII -
Audio I/F: I2S/TDM
Peripheral I/F: I2C/SPI, Quad-SPI, UART, GPIO, INTC
CPU Core: Arm®Cortex®-M3
Supply Voltage (V) 1.8/3.3 for IO, 1.8 for SGMII, 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII, 1.1 for Core

**: Neues Produkt

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in den USA und/oder andernorts.

* PCI Express und PCIe sind eingetragene Marken von PCI-SIG.

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.