Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Automotive Peripheral Bridge IC

SoCs (Systems-on-Chip) finden in Smartphones und Tablets breite Anwendung. Als IVI (In-Vehicle Infotainment)-Systeme werden sie auch in Automobilanwendungen zunehmend komplexer und verlangen mehr Funktionalität und höhere Leistungsfähigkeit. Aufgrund unterschiedlicher Konnektivitätsstandards bei Geräten wie Displays haben bestehende SoCs häufig nicht die erforderlichen Schnittstellen für Automobilnetzwerke.

Connectivity Product Line-up

Connectivity Product Line-up

Erfordernis von AMPD (Interface Bridge IC)

Bei einem SoC nur mit MIPI I/Fs (wie AV I/F) sind für den Anschluss externer Geräte wie Displays und Kameras eventuell AMPDs erforderlich.

Necessity of AMPD (Interface Bridge IC)

Toshibas neue Reihe von Video-Schnittstellenbrücken bietet als Konnektivitätsoptionen HDMI to MIPI® CSI-2 (TC9590), MIPI® CSI-2 zu/von parallel (TC9591) und MIPI® DSI-zu-LVDS (TC9592/3). Angeboten werden die Geräte mit 0,65 mm Pitch und VFBGA-Gehäuse zwischen 5x5 mm und 7x7 mm, ausgenommen das TC9590, das 08 mm Pitch und ein LFBGA64-Gehäuse mit 7x7 mm hat.

Toshiba hat langjährige Erfahrungen in der Entwicklung MIPI®-basierter Schnittstellenbrücken-ICs für Verbraucheranwendungen und diese bei der Konzipierung der neuen Automotive IVI-Reihe genutzt.

Der Musterversand der neuen Geräte beginnt im Juni 2018.

A-CPLB A-H2C A-D2L(-LP) A-D2DP
For Automotive TC9591 TC9590 TC9592 TC9593 TC959x
For Consumer TC358748I TC358743I TC358774 TC358775 TC358867
Input
  • MIPI CSI2 RX 4Lanes x 1ch
  • Parallel input 24bit@154MHz
HDMI 1.4a MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch
MIPI DSI
4 Lanes x 1ch./ MIPI DPI (24bit)
Output
  • Parallel output 24bit@100MHz
  • MIPI CSI2-TX
    4Lanes x 1ch

MIPI CSI2-TX 4Data LanesX1ch

LVDS
Single Link 
(5 pairs/ link)

LVDS
Dual Link
(5 pairs/ link)
Display Port
x 2 Ports/
MIPI DPI (24bit)
Resolution - - UXGA 1600x1200
@24bit
WUXGA 1920x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
Ta -40 to 105℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -40 to 85℃ -20 to 85℃
PKG VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch
LFBGA64
7mm x 7mm 0.8mm pitch
VFBGA49
5mm x 5mm 0.65mm pitch
VFBGA64
6mm x 6mm 0.65mm pitch
VFBGA80
7mm x 7mm
0.65mm pitch

*HDMI and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing in the U.S and other countries.

*MIPI® mark and logo are registered trademark of MIPI® Alliance, Inc.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.