Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Leistungsverstärker-ICs

Die vierkanaligen Leistungs-ICs von Toshiba werden mittels eines 0,13-μm-Prozesses mit dem niedrigsten ON-Widerstand ihrer Klasse gefertigt und bieten eine hohe Zuverlässigkeit.
Toshiba erweitert sein Portfolio an Class-KB-Leistungsverstärker-ICs, um den aktuellen Marktanforderungen nach geringem Stromverbrauch und Umweltfreundlichkeit nachzukommen.

Konzept

This figure shows the concept of the 4-channel power amplifier ICs.

Ökologischer Beitrag durch Einsatz von Original-Class-KB-Verstärkern von Toshiba

Im Vergleich zu den allgemeinen Class-AB-Verstärkern helfen die proprietären, hocheffizienten Class-KB-Verstärker von Toshiba bei der Reduzierung der Wärmeabgabe. Selbst im Modus im großer Amplitude sorgen die Class-KB-Verstärker für die Verringerung des Energieverlusts.

This figure lists Annual CO2 Emissions Comparisons Between Class-AB and Class-KB Amps.

Berechnungsbedingungen
  • Verstärkernutzung: Vier Stunden pro Tag; 365 Tage pro Jahr
  • Audioausgabeleistung des Verstärkers: 2 W
LCA-Berechnungsbedingungen (Life Cycle Assessment)
  • Gesamte Energieumwandlungseffizienz (Benzin zu Ampere) 18,9 %
  • Unwandlungsfaktor (Benzin zu Strom): 0,104 L/kWh

Produkteinführung

Current-Feedback 4ch Power Amplifier IC for Car Audio with Built-In Full-Time Offset Detection: TCB502HQ Mehr

This photo shows the TCB502HQ .

Toshiba Corporation’s Storage & Electronic Devices Solutions Company today announced the launch of the TCB502HQ, a 4-channel power amplifier IC that detects output offset voltage that is a factor in speaker burnout. Mass production is scheduled to start in December 2016.
To respond to growing demand for superior sound quality of car audio, the new IC integrates a current-feedback system of the type adopted in high-end hi-fi audio. This prevents sound quality degradation at wide bandwidths and offers consistent sound quality, considering overtone of musical instruments or human voice.
The new IC also integrates a newly developed, full-time offset detection circuit. It detects offsets generated at the output stage even during playback and contributes to reduction of field failures, thus helping ensure high reliability.

  • Maximum Output Power:
    49W×4ch(VCC=15.2V, RL=4Ω, MAXPOWER)
  • Output Noise Voltage: 33 µV (BW=A-weigh)
  • Operating Supply Voltage: 6 ~18 V (4Ω), 6 ~16 V (2Ω)
  • Package: HZIP25-P-1.00F
  • Embedded Functions and Features:
    • High output and low distortion
    • Built-in mute and standby functions, offset detection, and short-circuit detection
    • 6 V operation (engine idling reduction)
    • A range of protection circuits (thermal, overvoltage, output to VCC, output to GND, output to output)

Vierkanaliger Leistungsverstärker-IC der 45-W-Klasse durch Einsatz eines neuen CD-0,13-Verfahrens: TCB001HQ Mehr

TCB001HQ image

Der Motor mit einem System für Leerlaufreduzierung wird abgeschaltet, wenn das Fahrzeug anhält. Dies führt zu einem sofortigen Abfall der Batteriespannung. Der neue Leistungsverstärker reduziert die minimale Betriebsspannung von 8 auf 6 V und sorgt so für einen stabilen Betrieb. Dadurch lassen sich Tonausfälle und ein Rauschen des Auto-Soundsystems verhindern.
Dank einer neu entwickelten Filterschaltung verbessert „TCB001HQ“ die Störungstoleranz und minimiert die Auswirkungen von Mobilfunkwellen auf den Klang. Verstärkte Schutzschaltungen stellen zudem hohe Zuverlässigkeit sicher.

  • Maximale Ausgangsleistung:
    45 W × 4 Kanäle (VCC=15,2 V, RL=4 Ω,  MAXPOWER
  • Ausgangsrauschspannung: 55 μV (BW = DIN_AUDIO)
  • Betriebsspannungsbereich: 6 bis 18 V (4 Ω)
  • Gehäuse: HZIP25-P-1,00F
  • Integrierte Funktionen und Merkmale
    • Hohe Ausgangsleistung und geringe Verzerrung
    • Integrierte Stummschaltungs- und Standby-Funktionen
    • Optionale Funktionen (Ausgangs-DC-Versatzerkennung,
      Ausgangskurzschlusserkennung und Überspannungserkennung)
    • Unterstützung der Start-Stopp-Kompatibilität (Vermeidung eines plötzlichen
      Spannungsabfalls bei Aktivierung eines Leerlaufreduzierungsmodus)
    • Unterstützung einer ausgezeichneten GSM-Störfestigkeit
    • Verschiedene Schutzschaltungen (thermische Abschaltung, Überspannung, Kurschluss nach VCC, Kurzschluss nach GND und Kurzschluss nach Verbraucher)

Vierkanaliger Leistungsverstärker-IC mit Stromrückkopplung für das Auto-Soundsystem mit integrierter Vollzeit-Versatzerkennung: TCB501HQ Mehr

TCB501HQ image

"TCB501HQ" integrates a newly developed, full-time offset detection circuit. Conventional offset detection during sound reproduction is difficult.It detects output DC offset voltage caused by leakage from the input capacitor and other sources, even during sound reproduction, and prevents speaker burnout.
It also integrates a current-feedback system of the type adopted in high-end hi-fi audio. This prevents sound quality degradation at wide bandwidths and offers consistent sound quality.  

  • Maximale Ausgangsleistung:
    49 W × 4 Kanäle (VCC=15,2 V, RL=4 Ω, MAXPOWER
  • Ausgangsrauschspannung: 33 μV (BW = A-weigh)
  • Betriebsspannungsbereich:
    6 bis 18 V (4 Ω), 6 bis 16 V (2 Ω)
  • Gehäuse: HZIP25-P-1,00F
  • Integrierte Funktionen und Merkmale
    • Hohe Ausgangsleistung und geringe Verzerrung
    • Integrierte Stummschaltungs- und Standby-Funktionen, Versatzerkennung und High-Side-Switch-Treiber
    • 6-V-Betrieb (Funktion zur Motorleerlaufreduzierung)
    • Verschiedene Schutzschaltungen (thermisch, Überspannung, Ausgang nach VCC, Ausgang nach GND, Schutz für Ausgang zu Ausgang)

Unterstützt externe, akustische Signale von Fahrzeugen, wodurch die Nutzung von elektrischen Warntonsystemen in Hybridelektrokraftfahrzeugen (HEVs, Hybrid Electric Vehicles) und Elektrokraftfahrzeugen (EVs, Electric Vehicles) ermöglicht wird. TB2909FNG Mehr

Dieses Foto zeigt den TB2909FNG.

HEVs und EVs, die im rein elektrischen Betrieb ohne Verbrennungsmotor betrieben werden, laufen sehr leise und werden zunehmend mit elektrischen Warntonsystemen für Fahrzeuge ausgestattet, die Motorgeräusche simulieren, sodass Fußgänger sich nähernde Fahrzeuge wahrnehmen. Der TB2909FNG garantiert einen Betrieb bei bis zu 110 °C, sodass er in elektrischen Warntonsystemen für Fahrzeuge eingesetzt werden kann, bei denen stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen erforderlich ist. Der IC integriert außerdem verschiedenste Funktionen zur Abweichungserkennung und Schutzschaltungen, die zur Sicherheit und Vereinfachung von Automobilsystemen beitragen.

  • Maximale Ausgangsleistung:
    5 W × 1 Kanal (VCC = 16 V, RL=8 Ω, JEITA max.)
    3W × 1 Kanal (VCC = 12V, RL=8 Ω, JEITA max.)
  • Harmonische Verzerrung: 0,08% (POUT = 0,125W)
  • Ausgangsrauschspannung: 55 μV
  • Betriebsspannungsbereich: 6 bis 16 V
  • Betriebstemperaturbereich: Ta = –40 bis 110 °C
  • Gehäuse: TSSOP16
  • Integrierte Funktionen und Merkmale
    • Integrierte Stummschaltungs- und Standby-Funktionen
    • Verschiedene Funktionen zur Abweichungserkennung (Lautsprecher offen, Ausgangskurzschlüsse nach GND oder VCC, thermisch oder Überlastung)
    • Verschiedene Schutzschaltungen (Thermische Abschaltung, Überspannung, Ausgangskurzschluss nach VCC, Ausgangskurzschluss nach GND und Lastkurzschluss)

Produktportfolio

4ch Power Amplifer ICs for Audio Lineup
Part Number Max Output Class

Voltage Gain
I2
C
Bus
Output DC Offset Det. Clipp-
ing Det.
Short-Circuit Det. High-
Side Switch
Half-Short Det. Speaker Burning Prevention 2
Ω
Load

Support GSM noise immunity
6V ope-
rations
6V ope-
rations
VCC = 15.2 V VCC = 14.4 V
TB2941HQ 49W 44W AB 26dB HZIP25
TB2938HQ 49W 44W AB 26dB HZIP25
TB2996HQ 49W 44W AB 26dB HZIP25
TB2952AHQ 49W 44W AB 26dB/
16dB
HZIP25
TB2975HQ 49W 44W KB 26dB/
16dB
HZIP25
TB2925HQ 49W 44W KB 26dB HZIP25
TCB001HQ 45W 39W AB 26dB HZIP25
TCB001FNG 45W 39W AB 26dB HSOP36
TCB501HQ 49W 44W AB 26dB HZIP25
TCB502HQ 49W 44W AB 26dB HZIP25
TCB701FNG 49W 44W TB 26dB/
16dB
HSOP36
1ch Power Amplifer ICs for Automotive Lineup
Part Number Max Output Class Voltage Gain Thermal Det. Speaker-Open Det. Short-Circuit Det. Over-Voltage Det. Remarks
VCC = 16 V VCC = 12 V
TB2909FNG 5W 3W AB Valiable For Engine Sound

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.