Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

HF-Geräte für den Automobilbereich

HF-ICs für Autokommunikationsanwendungen bieten eine Wireless-Kommunikationsfunktion für den Betrieb von Autogeräten und für die Überwachung des Betriebszustands. Die Anwendungen umfassen Remote-Keyless-Entry (RKE) Systeme, die per Fernbedienung Autotüren öffnen und schließen sowie Reifendruckkontrollsysteme (TPMS), die den Luftdruck in Autoreifen überwachen und in der Instrumentensteuerung Warnmeldungen bei zu hohem oder zu niedrigem Druck anzeigen.

Einsatzbereiche der HF-Geräte : Remote Keyless Entry System

Dies ist das Blockdiagramm für das Remote Keyless Entry System.

Transceiver-IC : TC32306FTG

  • Multibandbetrieb (315 / 434 / 868 / 915 MHz)
  • Bietet branchenführende Empfängerempfindlichkeitsleistung. Energieeffizienz dank geringem Stromverbrauch
  • Wir bieten auch die IC-Version HF-Empfänger an.

Dies ist das Blockdiagramm des Transceiver-ICs (TC32306FTG)

Das Blockdiagramm des TC32306FTG Empfänger-IC

  • Der Produktbetrieb wurde mit einem X'tal-Treiber der folgenden Hersteller überprüft.
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842, RIVER ELETEC CORPORATION
    • NX3225SC EXS00A-CS03981 (30.320MHz), NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.
    • CX3225SA30320B0GPQCC, KYOCERA Crystal Device Corporation

Funktionen des TC32306FTG

  • Betriebsspannungsbereich: 2,0 V bis 5,5 V
  • Stromverbrauch: Bei VDD = 3,0 V (FSK-Modulation)
    RX: 9,7 mA
    TX: 12 mA (bei +10 dBm Ausgangsleistung)
    Batterieeinsparung : 0 µA (typ.)
  • TX-Ausgang: 0 dBm, +5 dBm, +8 dBm, +10 dBm (anpassbar in Schritten von ca. 0,5 dB)
  • Hohe Empfängerempfindlichkeit (12 dB SINAD) -117 dBm bei IFBW = 270 kHz (FSK, Datenrate = 600 Hz, fdev = ±40 kHz)
  • Multibandbetrieb: 315 MHz/434 MHz/868 MHz/915 MHz
  • Datenrate (TX/RX) = 300 Hz bis 10 kHz, auf dem Chip integrierter Bit-Rate-Filter
  • Multichannel (Fractional-N PLL, 5-kHz-Frequenzschrittweite)
  • Unterstützte Modulation: FSK/OOK (ASK)
  • Zwei IF-Filter-Bandbreiten: breit: 320 kHz (Standard) bei IF = 230 kHz/mittel: 270 kHz (Standard) bei IF = 280 kHz
  • Signalerkennung: Präambelerkennung, Geräuscherkennung (nur für FSK), RSSI-Erkennung
  • Schnelle Reaktion (auf dem Chip integrierte High-Speed-Vergleichsschaltung)
  • Serielle Steuerung: Lese/Schreibmodus, serielle Schnittstelle (SPI) mit vier Leitungen
* TC32306FTG is an RF transceiver. Toshiba also offers RF receivers. For details, contact your Toshiba sales representative, or ask to Contact us page.

Wenn Sie Informationen zur Referenzplatine dieses ICs wünschen, kontaktieren Sie uns.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.