Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Videoprozessoren für den Automobilbereich

Videoprozessoren zum Anzeigen von ein oder zwei Bildern

Produktübersicht

Der TC90195AXBG enthält einen Bildspeicher, um zwei unabhängige Bilder anzuzeigen. Er kann zwei asynchrone Videosignale gleichzeitig anzeigen und Grafiksignale von einem System-on-a-Chip (SoC) auf Videosignalen überlagern.
Der TC90175XBB, der in der Entwicklung ist, ist ein Einzel-Video-Prozessor ohne Bildspeicher. Sowohl der TC90195AXBG als auch der TC90175XBG enthalten einen Video-Decoder, unterstützen verschiedene analoge und digitale Videoeingangsformate und ermöglichen eine optimale Bildanpassung entsprechend dem spezifischen LCD-Bildschirm. Die Endstufe verfügt über eine T-Con, die sich an LCD-Bildschirme verschiedener Hersteller anpassen lässt.

TC90175XBG [New Product]

  • TC90195AXBG-Familie (pinkompatibel)
  • Unterstützt Full-HD-Bildschirme
  • Zwei Videoausgangskanäle: LVDS (WVGA zu Full-HD) und LVTTL (QVGA zu WXGA)
  • Aufteilen in zwei Bilder und gleichzeitig Dual-LCD-Display.
  • Enthält eine neu entwickelte flächenadaptive Gammakorrekturschaltung zur Verbesserung der Sichtbarkeit.

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90175XBG)

Various Display Features

Picture separation mode

TC90195AXBG

  • Zwei Video-Ausgänge: LVDS (WVGA zu WXGA+), LVTTL (QVGA zu WVGA)
  • Zahlreiche Anzeigeoptionen wie Zusammenführung zweier Bilder und Aufteilung in zwei Bilder.
  • gleichzeitig Dual-LCD-Display
  • System mit zwei Spannungen (1,2 V, 3,3 V)

This figure provides an overview of the Features of Dual-Picture Video Processors.(TC90195XBG)

Various Display Features

Case of dividing a picture into two screens

Roadmap

This figure shows the roadmap of Dual/Single-Picture Video Processors. Click to enlarge
(Click the image to see the enlarged image)

Portfolio

Product List

Produktportfolio (Parametrische Suche)
Suchen Sie in der Produktliste der Videoprozessoren für den Automobilbereich Produkte, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen.

Part Number TC90195AXBG TC90175XBG TC90197XBG TC90193SBG TC90193ASBG
Package LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
Function Dual pictures processing

Single picture and dividing a picture

Dual pictures processing

For rear view monitor

Status MP
ADC 1 4 1
Color decoder 1 2 1
Overlay - -
Muteless input switch -
New picture adjustment
LVDS input I/F -
Panel WXGA+

Full-HD

WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Supply voltage (V) 1.1 to 1.3 ,
3.0 to 3.6
1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6
Part Number TC90202XBG TC90205FG TC90207FG
Package FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function

Picture quality adjustment

LVDS to LVTTL bridge
Status MP
ADC -
Color decoder -
Overlay -
Muteless input switch -
New picture adjustment -
LVDS input I/F -
Panel WVGA

Operating temperature  (°C)

-40 to +85
Operating temperature  (V) 1.4 to 1.6 , 3.0 to 3.6

MP: Massenproduktion

Video-Decoder-ICs

Roadmap

This figure shows the roadmap of Video Decoder ICs.

Portfolio

Product List

Produktportfolio (Parametrische Suche)
Suchen Sie in der Produktliste der Videoprozessoren für den Automobilbereich Produkte, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen.

Part Number TC90104AFG TC90106FG TC90105FG TC90107FG
Package LQFP 64 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 x 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
Function Video decoder

Video decoder
(With 2.5V regulator)

Status MP
ADC 3 2 1
Component (D2) -
New picture adjustment -
ITU-R BT.601
output
- -
ITU-R BT.656
output
8bit Serial output (D2)

Embedded SAV/EAV
-
Operating temperature  (°C) -40 to +85
Supply voltage  (V) 1.4 to 1.6 , 2.3 to 2.7 , 3.0 to 3.6

MP: Massenproduktion/D/C: Development completed (Entwicklung abgeschlossen)

Produkteinführung

Vollständiger, Multistandard-Video-Decoder-IC: TC90106FG

Der TC90106FG ist ein vollständiger Multistandard-Video-Decoder, der nicht nur einen C-Video-Eingang, sondern auch Eingänge für D1- und D2-Komponenten unterstützt. Zur Verbesserung der Bildqualität bietet der TC90106FG eine Basisbandfarbtonfunktion, die die Anpassung von Farbtönen für alle Videoformate (bis hin zu einer D2-Auflösung) ermöglicht. Zusätzlich zur ITU- R BT.656-Ausgabeschnittstelle ist ein serieller 8-Bit-Ausgang (SAV/EAV-Einfügung) für einen D2-Videoeingang verfügbar – mit einer von 27 MHz auf 54 MHz umgewandelten Taktrate.

This is the block diagram of the full, multi-standard video decoder, TC90106FG.

2-Kanal-Multistandard-Video-Decoder-IC: TC90105FG

Der TC90105FG ist ein 2-Kanal-Video-Decoder mit verschiedenen Bildanpassungsfunktionen, wie zum Beispiel einem HVD-Enhancer (HV & diagonal), Farbverwaltung und dynamischer YC-Gamma-Korrektur. Ermöglicht das Rendering von Bildern entsprechend den Videos von Automobilkameras.

HVD-Enhancer: Bietet zusätzlich zur herkömmlichen Kantenschärfung in horizontaler und vertikaler Richtung auch diagonale Kantenschärfung. Der HVD-Enhancer im TC90105FG-System bietet die Möglichkeit zur stärkeren Kantenschärfung bei gleichzeitiger Vermeidung eines künstlichen Aussehens.
Farbverwaltung: Ermöglicht die Erhöhung der Sättigung von ausgewählten Farben. Das Ziel ist die Verbesserung der Sichtbarkeit durch die Verstärkung von speziellen Farben wie zum Beispiel Rot. Mit dem TC90105FG können Sie drei Farben und ihre Sättigungsstufen auswählen.
Dynamische YC-Gamma-Korrektur: Unterdrückt das Ausblenden von Schwarz und Weiß, um die Sichtbarkeit durch die optimale Anpassung der Gamma-Korrekturkurve für Luma je nach Bild zu verbessern. Durch die Anpassung der Chroma-Zunahme basierend auf der Luma-Gamma-Korrektur hält das TC90105FG-System das Gleichgewicht zwischen Luma- und Chroma-Level.

This is the block diagram of the 2-channel full, multi-standard video decoder, TC90105FG.

Dynamic-YCγ

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.