Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kundenspezifische SoCs

Um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt sicherzustellen, müssen anspruchsvollere, technologieintensivere Produkte mit höherer Wertschöpfung in einem Prozess hergestellt werden, der sich durch technologische Innovation auszeichnet.

Mit den kundenspezifischen SoC-Lösungen von Toshiba können Sie sich einen Vorteil verschaffen, die über Ihre Erwartungen hinausgehen. Ihnen steht eine Vielzahl von Lösungen und Serviceleistungen zur Verfügung, die auf unseren Erfahrungen und Werten basieren, und mit denen ASSPs für industrielle, Telekommunikations-, Kunden-, mobile und Freizeit-Anwendungen entwickelt werden können. Das trägt nicht nur zu einer Verringerung Ihres Entwicklungsaufwands bei, sondern sorgt auch für eine Produktentwicklung mit höherer Wertschöpfung.

Toshibas Plattformen ASIC (Application Specific IC) und FFSA™ (Fit Fast Structured Array) tragen dazu bei, effiziente Lösungen für die individuelle SoC-Entwicklung zu liefern, die Ihrer Unternehmenslandschaft und Ihren Anforderungen entsprechen.

Neuigkeiten Mehr

Video Clips

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.