Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Low-Power Design

IP Energieverbrauchssenkung

Toshiba verringert den Energieverbrauch von IP-Cores durch Ergänzung einer exklusiven Taktüberwachungsfunktion, die auf dem Ergebnis der Analyse von Strukturen und von im Einsatz befindlichen Takten basiert.

  • Aufheben von Ausgangs-Flipflops zur Latenzreduzierung
  • Interfaceweise und stufenweise Trennung von Taktüberwachungen und Bereitstellung einer autonomen Taktsteuerung während der Datenübertragung

60% Wirkleistung sparen

Senkung des Energieverbrauchs im System

Toshiba trägt mit mehreren Technologien dazu bei, dass Ihr SoC weniger Energie verbraucht, unter anderem mit Hilfe von Low-Power Zellbibliotheken.

Energiesparende Implementierung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.