Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Subsysteme

Toshiba liefert die CPU, das Interface und die Speichersubsysteme, die für die SoC Entwicklung benötigt werden.
Durch diese Subsysteme können Sie Ihre Designressourcen auf die Entwicklung aller abweichenden Funktionalitäten konzentrieren, die bei der Entwicklung eines kundenspezifischen SoC im Mittelpunkt stehen.

CPU Subsysteme

Einsatzbereite CPU-bezogene Funktionen
  • Zuvor geprüfte Hardware und Software
  • ARM® Prozessoren (CM4/CR4/CA53), DMAC, SRAM, periphere IP Kerne
  • Erweiterte Bus-Interfaces für Nutzlogik

CPU Subsysteme

ARM® Cortex®-basierte CPU Subsysteme
SS_CPU_M4 SS_CPU_R4 SS_CPU_A53
CPU CPU Cortex-M4F Cortex-R4 Cortex-A53
Anz. der Kerne 1 1 1
L1 Cache/Kern - I32KB D32KB I32KB D32KB
TCM/Kern - I32KB D32KB
(konfigurierbar)
-
L2 Cache - - 256 KB
Interrupt Controller NVIC VIC GIC
Bus IF Master AHB 32b x3 AXI 64b x1 AXI 128b x1
Bus IF Slave
(inkl. Int-Ctrl)
- AHB 32b x1
AXI 64b x1
AXI 32b x1
SRAM auf Bus Bis 2 MB konfigurierbar
DMAC ARM DMA330 8-Kan.
Timer x10
UART x2
I2C Master x2 (Standard/Fast/Fast+), Slave x1
SPI Flash Memory IF Single/Dual/Quad CS x2
SPI Device Controller Master x2 Slave x1
GPIO x64
Erweiterungsbus IF Ausgangsseitig AXI 128b x2, APB 32b x1
Eingangsseitig AXI 128b x1

IP Subsysteme

Subsysteme, die wichtigsten Funktionen für Highspeed-Schnittstellen bereits enthalten
  • Von Toshiba und IP Drittfirmen vorab geprüft
  • Optionales Angebot an Steuerungssoftware

IP Subsysteme

*FFSA ist eine Marke von Toshiba Corporation.

*ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in der EU und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.