Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

IP Kooperation

Um den vielen verschiedenen Kundenanforderungen nachzukommen, bietet Toshiba Mehrwertlösungen an, unter anderem IP Kerne mit Standardprotokollen von Drittfirmen sowie vorab geprüfte IP Subsysteme in Form einer SerDes Schaltung.

Partner (in alphabetischer Reihenfolge)

Comcores ApS
Comcores ApS
Comcores ist ein führenden Anbieter auf dem Gebiet der halbleiteragnostischen IP Cores für die drahtlose und kabelgebundene Kommunikation mit besonderen Schwerpunkten in den Bereichen Funksysteme, intelligente Lösungen für Wireless-Netzwerke, Ethernet für kabelgebundene Netzwerke sowie Ethernet-Netzwerklösungen für zeitkritische Anwendungen. Die Langzeiterfahrungen auf diesen Gebieten bereichern jedes Projekt und schaffen die Voraussetzungen, dass Energiebedarf, Leistung und Kompaktheit in der Entwicklung optimal aufeinander abgestimmt werden können. Eine Vielzahl von Funktionen sind dadurch realisierbar. IP Cores werden als einsatzfertige Lösungen geliefert und für jedes besondere Anwendungsgebiete wird ein Individualisierungsservice angeboten.
IntelliProp Inc.
IntelliProp Inc.
IntelliProp wurde 1998 gegründet. Das Unternehmen bietet in der Massenspeicherindustrie ASIC Designs und Prüfleistungen an. Heute bietet IntelliProp ein großes Spektrum industriell erprobter IP-Cores (Intellectual Poperty) mit SATA, SAS und PCIe (NVMe), die in digitale Prozesse integriert werden können. Zu unseren Lösungen gehören Protokoll-Interface- sowie Flashmanagement-Lösungen (ECC, AES und NAND Controller). IntelliProp hat mit seinen Cores viele industriell erprobte Projekte realisiert, z. B. SSD Controller, verschiedene RAID und Protokoll-Bridges, die sich heute in Produktion befinden.
MoreThanIP GmbH
MoreThanIP GmbH
MoreThanIP wurde 2000 als GmbH von drei leitenden Telekommunikationsingenieuren in München gegründet. MoreThanIP ist ein Privatunternehmen, das sich als Designschmiede auf IP ((Intellectual Property) für Highspeed-Lösungen in der Signalkommunikation und auf serielle Backplane- und Embedded-Systeme spezialisiert hat. Zu den Leistungen gehören die Entwicklung, Spezifikation und Implementierung von Standardprodukten, Systemarchitekturen und kundenspezifischen Lösungen. MoreThanIP kombiniert seine Methodik mit bewährter technischer Kompetenz aus über zehn Jahren Industrie-Erfahrung im Hardware- und Software-Design, um für kurze Designzyklen zu sorgen, die Entwicklung bis zur Markteinführung zu verkürzen und die funktionalen Zielsetzungen sowie die finanziellen Rahmenbedingungen zu erfüllen.
Northwest Logic Inc.
Northwest Logic Inc.
Northwest Logic wurde 1995 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Hillsboro, Oregon. Das Unternehmen bietet leistungsfähige, in der Halbleitertechnik bewährte, anwenderfreundliche IP-Cores an, unter anderem mit leistungsfähigen PCI Express Lösungen (PCI Express 4.0/3.0/2.1/1.1 Cores, DMA Cores und Treiber), Memory Interface-Lösungen (HBM2, DDR4/3, LPDDR4) und MIPI® Lösungen (CSI-2, DSI-2, DSI). Diese Lösungen unterstützen ein breites Spektrum an Plattformen, unter anderem ASICs, Structured ASICs und FPGAs.
Tamba Networks, LLC
Tamba Networks, LLC
Tamba ist im Begriff, mit seinen Low-Latency Networking IP-Cores die Entwicklung von Kommunikationsgeräten der nächsten Generation zu revolutionieren. Wenn es um die Latenz, Energie, Flexibilität und Gatezahl geht, sind IP-Cores unschlagbar. Extreme Skalierbarkeit und Flexibilität, bei der derselbe Code und dieselbe Dokument für Cores mit jeder Bandbreite gilt. Parametergesteuerte, anpassungsfähige Synthese, bei der der Code für einen Core mit optimaler Leistung werden kann.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.