Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

ASIC

Flexible Kundenengagement-Modelle, die auf die individuellen Entwicklungsbedürfnisse zugeschnitten werden können

Kunden fragen bei uns die Beteiligung an der ASIC Entwicklung in verschiedenen Phasen an. Durch unsere umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der ASSP Entwicklung können wir bereits recht früh in der Konzeptphase mit Ihnen kooperieren. Um Sie bei der ASIC Entwicklung zu unterstützen, bietet Toshiba vorab geprüfte Subsysteme sowie Bibliotheken an, die für die FPGA Prototypentwicklung konzipiert sind.
Darüber hinaus setzt Toshiba ein Low-Power-Design, das äußerst funktionelle Place-and-Route-Verfahren (P&R) sowie andere Layout-Technologien für Produkte mit Wettbewerbsvorteilen ein.

Flexible Kundenengagement-Modelle, die auf die individuellen Entwicklungsbedürfnisse zugeschnitten werden können

Beispiel für ein ASIC Entwicklungs-Szenario

Mikroarchitektur-Modell

Beispiel für einen ASIC für industrielle Anwendungen

Eine Energie-, Leistungs- und Flächenoptimierung (PPA) wurde durch eine Neudefinition der Anforderungen an die Leistung und den Funktionsumfang auf Basis einer Nutzungsanalyse und durch den Einsatz von Toshibas exklusiven Technologien erzielt.
Auf die Analyse hin schlug Toshiba eine Änderung der CPU-Frequenz und der On-Chip-Busstruktur vor, um den Energieverbrauch und die Herstellungskosten zu senken und zugleich die Gesamtleistung des Systems zu steigern.
Und durch den Einsatz von Toshibas vorab geprüften IP Subsystemen konnte der Kunde den Umfang und die beanspruchte Zeit für die Entwicklungsarbeit verringern.

Beispiel für einen ASIC für industrielle Anwendungen

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.