Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Hohe Schaltkreisschutzleistung

Toshibas TVS-Dioden haben eine ESD-Störfestigkeit, die über den Anforderungen der Stufe 4 gemäß IEC 61000-4-2 (Kontaktentladung) liegt und einen zuverlässigen Schutz für On-Board-Geräte bietet.

ESD-Toleranz

ESD-Toleranz

TVS-Dioden mit hoher ESD-Toleranz

Reduzierung der ersten Spitzenspannung

Die EAP-V-Reihe als neuestes Verfahren reduziert die erste Spitzenspannung um etwa 50 % im Vergleich zum früheren Verfahren.

Produktliste der EPA-V-Reihe

Reduzierung der ersten Spitzenspannung

ESD-Impuls-Absorptionsleistung

Die ESD-Impuls-Absorptionsleistung wurde durch eine Verringerung des dynamischen Widerstands verbessert.

ESD-Impuls-Absorptionsleistung

Prozessstrategie

Prozessstrategie

btn_parametric

Liste der TVS-Dioden (ESD-Schutzdioden)
Sie können die gesamte Liste der TVS-Dioden (ESD-Schutzdioden) anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.