Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Vielfältige Gehäuseoptionen

Toshiba bietet TVS-Dioden in verschiedenen Gehäuseformen an, die für eine hochdichte Leiterplattenbestückung geeignet sind und Leiterplattenlayout vereinfachen.

Verringerung der Gehäusegröße

Toshiba hat Gehäuse mit zunehmend kleineren Formfaktoren eingeführt, um den Erfordernissen immer kleiner werdender mobiler Geräte Rechnung zu tragen.

Entwicklung kleinerer Gehäuse

Gehäuse für Multibit TVS-Dioden-Array (Flow-Through-Pinout)

Multibit TVS-Dioden-Arrays eignen sich für den Einsatz in USB- und anderen Bussen mit mehreren Signalleitungen. Der Flow-Through-Pinout vereinfacht das Leiterplattenlayout.

Multibit-Gehäuse (Flow-Through-Pin-Anordnung)

btn_parametric

Liste der TVS-Dioden (ESD-Schutzdioden)
Sie können die gesamte Liste der TVS-Dioden (ESD-Schutzdioden) anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.