Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Gleichrichterdioden

Dioden mit einer Sperrspannung von 200 bis 1000 V und einem durchschnittlichen Durchlassstrom von 0,5 bis 3 A werden in kleinen, oberflächenmontierten Gehäusen passend für High-Density-Schaltungen angeboten. Dioden mit hoher ESD-Leistung für Anwendungen im Automobilbereich sind ebenfalls erhältlich.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.