Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Bürstenmotortreiber

Toshiba bietet Bürstenmotortreiber an, die mittels eines BiCD-Prozesses hergestellt wurden und einen niedrigen Ausgangs-Rein zeigen. Dadurch tragen sie zu einer Senkung des Stromverbrauchs bei. Das Produktportfolio von Toshiba umfasst eine umfangreiche Palette an Bürstenmotortreibern mit umfassender Versorgungsspannung, Ausgangsspannung und zahlreichen Optionen bezüglich der Kanalanzahl. Zum Produktangebot von Toshiba zählen Motortreiber, die aus mehreren H-Brücken entstehen, die flexibel entsprechend den angetriebenen Motorarten (Schrittmotoren und DC-Motoren mit Bürsten) und den erforderlichen Strombelastbarkeiten kombiniert werden können.

Product Lines

Einkanalige Motortreiber

Product Lines :Single-Channel Motor Drivers

Zweikanalige Motortreiber

Product Lines :Dual-Channel Motor Drivers

productlist_en

Bürstenmotortreiber Produktlinie

Konfigurierbare Motortreiber

Die On-Chip-H-Brücken können entsprechend den angetriebenen Motorarten (Schrittmotoren und DC-Motoren mit Bürsten) und den erforderlichen Strombelastbarkeiten konfiguriert werden, um die Anforderungen der zahlreichen Motoranwendungen zu erfüllen.

Fall 1: Umschalten zwischen den unterschiedlichen Strombelastbarkeiten

Switching between different current capabilities

Fall 2: Auswählen der anzutreibenden Motortypen

Selecting the types of motors to be driven

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.