Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

CRM-BLK-Steuer-IC: TB6819AFG

Produktmerkmale

The product photograph of CRM PFC Control IC: TB6819AFG.
  • Maximale Versorgungsspannung: 28 V
  • Betriebsspannungsbereich: 10,0 V (normal) bis 25 V (maximal)
  • Startspannung: 12,0 V (normal)
  • Betriebsstrom: 4 mA (normal)
  • Maximaler Treiberstrom: 1,0 A (normal)
  • Gehäuse: SOP8
    • Standard-Pinanordnung
  • Pulse-out-Steuerung bei schwacher Ladung
  • Schutz
    • Eingangs-Überspannungsschutz (OVP-1)
    • Ausgangs-Überspannungsschutz (OVP-2)
    • Überstromschutz (OVP)
    • Unterspannungsabschaltung (UVLO)
    • Erkennung offener Rückkopplungsschleifen (OFD)
    • Spannungsabfallschutz (Brownout Protection, BOP)

>>TB6819AFG Datenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Stromversorgung für kleine bis mittlere LCD-Bildschirme, AC-Adapter, Mehrzweck-Stromversorgungsplatinen, Beleuchtungs-Stromversorgung
* Für Leistungspegel unter 200 W empfohlen.

Blockdiagramm

This is the block diagram of TB6819AFG:CRM Type.
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.