Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kabellose Ladegeräte-LSIs

Dies ist ein Foto des Lastschalter-IC für drahtlose Ladesysteme.

Die drahtlosen Ladegerät-LSIs von Toshiba sind mit der Qi™-Norm des WPC (Wireless Power Consortium) kompatibel. Lastschalter-IC für Energieübertragungs-Controller, der in einem Gehäuse sowohl einen Mikrocontroller als auch einen Controller-Chips beherbergt. Lastschalter-IC für Leistungsempfangs-Controller, der über eine Schnellladefunktion mit einem LDO-Regler verfügt. Mithilfe dieser Lastschalter-ICs kann ein frei positionierbares, drahtloses Ladesystem realisiert werden.

Systemblockdiagramm

Systemblockdiagramm

This image shows a system block diagram of wireless power transfer.

Wireless Power Charger IC Lineup

Produktliste

Produktlinie der drahtlosen Ladegerät-LSIs
Durchsuchen Sie das gesamte Angebot an drahtlosen Ladegerät-LSIs nach einem Produkt, das Ihrer Leistungsspezifikation entspricht.

Function Part Number Output Power Feature Package
Receiver TC7763WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2)
External FOD adjustment *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1-chip solution (Qi v1.2)
Transmitter TB6865AFG 5 W - 10 W Qi v1.1.2, 1-device charging
Qi v1.1.2, 2-device charging
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2, 2-coil charging QFN36

*1 : Foreign Object Detection
*2 : Toshiba 10W solution
*3 : ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and/or elsewhere. All rights reserved.

Gehäuse

WCSP28

Package WCSP28

VQFN36

Package VQFN36

LQFP100

Package LQFP100

Roadmap

This image shows the roadmap of the wireless power charger ICs.


Anwendungen für drahtlose Leistungsübertragung

Dieses Bild zeigt drahtlose Leistungsübertragungsanwendungen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.