Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Logik-ICs

汎用ロジックIC

Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung elektronischer Geräte und Anlagen steigt die Bedeutung von Standard-Logik-ICs wie Pegelwandler und Bus-Schalter, vor allem solcher mit einer verbesserten Schnittstelle. Toshiba verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Allzweck-Logik-ICs und bietet nicht nur Standard-Logik-ICs in konventionellen Gehäusen an, sondern ist auch in der Lage, schnell auf neue Kundenanforderungen zu reagieren.

 Toshiba hat One-Gate-Logik-ICs, Highspeed-Bus-Schalter (für USB 3.0, PCI Express 3.0 usw.) und weitere Baugruppen in einem ultrakleinen, bedrahteten Gehäuse (1 × 1 mm fSV) im Angebot. Dieses Gehäuse wurde für mobile Anwendungen entwickelt, um deren Größe und Dicke zu reduzieren und den Niederspannungsbetrieb zu ermöglichen.

Portfolio


Support

Neuigkeiten Mehr

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.