Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Liste der Bus-Schalter

Produktlinie der PCI Express-Schalter

Part Number Function Number of Circuits VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
(GHz)
Package Application
TC7PCI3212MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0,
USB3.0
SATA3.0,
SAS2.0
TC7PCI3215MT PCle 3.0, 1-lane (2-channel) ,
Differential 2:1 Mux/DeMux. 3.3 V
2 3.0 3.6 11.5 10 tQFN20 PCle3.0,
USB3.0
SATA3.0,
SAS2.0

**: in Entwicklung

Produktlinie der USB-Schalter

Part Number Function Number of Circuits VCC(Min)
(V)
VCC(Max)
(V)
RON(Max)
(Ω)
-3dB Bandwidth
(Typ.)
Package Application
TC7USB3212WBG Quad SPDT USB3.0 Switch 4 1.65 1.95 6.0 8.0 WCSP20 USB3.0
TC7USB40MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB40FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0
TC7USB42MU Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 uQFN10 USB2.0
TC7USB42FT Dual SPDT USB2.0 Switch 2 2.3 4.3 6.0 1.5 TSSOP14 USB2.0

**: in Entwicklung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.