Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Technology

This article introduces the technology implemented in microcomputers and the microcomputer application technology.

Technology implemented in microcomputers

Secure firmware rotation

The optimal security technology for IoT achieves secure firmware rotation.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.