Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

TX00-Serie

Arm® Cortex®-M0 Core Based Microcontrollers Featuring a Low-Power Core and a Small Footprint

TX00 Series Features

* NANO FLASH ist eine Marke der Toshiba Corporation.

* Arm, Cortex und Thumb sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

TX00-Serie – Produktgruppe

TX00 Series Product GroupTX00 Series M030 GroupTX00 Series M060 Group

Hinweis 1: Einige Mikrocontroller enthalten nicht die hier dargestellten Peripheriegeräte. Detaillierte Angaben finden Sie in den jeweiligen Datenblättern.

Datenblätter

Produktliste

Sie können über Kategorien wie Funktionen, Eigenschaften oder Formate nach Produkten der TX00-Serie suchen. [Datenblätter können hier heruntergeladen werden.]

Klicken Sie hier, um Informationen zu Oszillatorherstellern zu erhalten. >>

Entwicklungsumgebung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.