Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M030-Gruppe

Standard Microcontrollers Featuring Low Power Consumption Suitable for VariousHome Appliances and Digital Applications

Funktionen

  • Hocheffizienter Betrieb, geringer Arbeitsspeicherbedarf und geringe Pinanzahl
  • Erweiterte Timer-Funktionen

Einsatzmöglichkeiten

  • Drucker
  • Heimgeräte
  • Digitale Geräte
  • Industrielle Systeme

TX00-Serie – M030-Gruppe – Produktliste

Produktliste

Die Produkte derTX00-Serie/030-Gruppe werden angezeigt.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in der US und/oder andernorts.

Evaluation Kit

Chip One Stop, Inc. AdBun-M037 (TMPM037) evaluation board
Included hardware : TMPM037 evaluation board
 USB cable
Kiban Honpo Starter Kit for TMPM037 Image

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.