Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M060-Gruppe

TMPM066/067/068

Standard Microcontrollers with Integrated USB in a Small Package

Produktmerkmale

  • ROM mit weniger Pins und niedriger Kapazität
    Gehäuse: 48-, 57- und 64-Pin
    ROM: 128 KB
  • Auf dem Chip integrierter USB-Geräte-Controller
    Auf dem Chip integriertes USB-Gerät in kleinem Gehäuse

Einsatzmöglichkeiten

  • Tablets
  • PC
  • Digitale Geräte
  • Industriesteuerungen
  • Bürogeräte

System Block Diagram (Sencer Hub)

System Block Diagram (Sencer Hub)

TMPM061

Microcontroller with a Power Calculation Engine Ideal for Measuring Instrument Applications

Features

  • Drei 24-Bit ΔΣAD Wandler
     Drei unabhängige ADCs ermöglichen simultane und hochpräzise Messungen
     Auf dem Chip integrierter programmierbarer Verstärker (PGA)
  • Stromberechnungs-Engine (PCE)
     Unterstützung der Messung von Leistungstypen wie aktive Leistung, Blindleistung u.a.
  • Auf dem Chip integrierter LCD-Treiber (40 Seg x 4 Com)
     Zeigt verschiedene Anwendungsdaten an

Applications

  • Intelligente Messgeräte
  • Überwachung des Gerätestroms
  • Gesundheitsprodukte
  • Energiemanagementsystem für Zuhause
  • Messgeräte

System-Blockdiagramm (intelligente Messgeräte)

System Block Diagram (Smart meters)

TX00-Serie – M060-Gruppe – Produktliste

Product list

TX00 series M060 group products will be displayed.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der EU und in anderen Ländern.

Evaluation Kit

Chip One Stop,Inc AdBun-M066(TMPM066) evaluation board
Included hardware : TMPM066 evaluation board
 USB cable
AdBun-M066(TMPM066) Image

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.