Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

CEC (Consumer Electronic Control; elektronische Steuerung für Endverbraucher)

CEC ist eine der seriellen Schnittstellen zum Anschluss von AV-Geräten. Ein HDMI (High Definition Multimedia Interface)-Signaleingangskabel ist für den Datentransfer via CEC reserviert.

Mit CEC können über eine Fernbedienung mehrere über HDMI-Kabel angeschlossene Geräte wie Fernseher, Festplattenrecorder, DVD-Player usw. gesteuert werden. Toshiba REGZA LINK erfüllt die CEC-Anforderungen.

Product List

TX03 series products incorporating a CEC interface are displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.