Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

I2S (Inter-IC Sound)

I2S ist eine serielle Schnittstelle zur Übertragung von Audiodaten. Die folgende Methode dient zur Wiedergabe von Musik, die auf Speichermedien wie einer Audio-CD oder einem USB-Stick gespeichert ist. Zuerst werden die digitalen Daten vom Speichermedium gelesen. Anschließend werden die Daten an einen Decoder-IC weitergeleitet. Dort werden die Musikdaten extrahiert. Die Musikdaten werden an einen D/A-Wandler-Schaltkreis gesendet und in analoge Signale für die Musikwiedergabe konvertiert. Die I2S-Schnittstelle wird für die Übertragung der Musikdaten vom Decoder-IC zum D/A-Wandler-IC verwendet.

i2s_e

Product List

TX03 series products incorporating an I2S interface are displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.