Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

MPT (Multi Purpose Timer)

Beim MPT handelt es sich um einen Satz von Timern für die IGBT-Steuerung, eine hohe Auflösung (durch Auswahl von Quell-Taktgebern) und eine flexible Einstellung von Stillstandszeiten. Im PMD-Modus wird die Umrichtersteuerung für einen Motor mit synchronisierten 3-Phasen-PWM-Ausgaben (U, V, W, X, Y und Z) durchgeführt. Er kann als Timer für allgemeine Zwecke eingesetzt werden.

Hohe Auflösung (durch Auswahl der Quell-Taktgeber)

Die bevorzugte Auflösung wird durch die Auswahl des Quell-Taktgebers festgelegt. Zur Auswahl stehen 25 ns (φT0), 50 ns(φT1), 100 ns(φT2) und 200 ns(φT4) bei fc=40 MHz.

Not-Aus (EMG-Eingang)

Durch ein Niedrig-Pegel-Signal am EMG-Eingang wird die PPG-Ausgabe gestoppt, und es wird ein Interrupt erzeugt. Diese Funktion dient zum Überspannungsschutz

Festlegen der Stillstandszeit

Die Stillstandszeit kann zwischen 0 und 100 % eingestellt werden. Die ausgewählte Auflösung dient zur Anpassung an die Eigenschaften von IGBT-Geräten.

mpt_e

mpt_1_e

mpt_2_e

mpt_3_e

Product List

TX03 series products incorporating a Multi purpose timer are displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.