Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

PPG-Ausgabe mit hoher Auflösung

Die Wegstrecke und Rotorgeschwindigkeit eines Ultraschallmotors werden durch Frequenz, Amplitude und Zeitintervall der Ultraschallwelle gesteuert. Toshiba stellt Mikrocontroller der TX03-Serie mit PPG-Ausgabe mit hoher Auflösung her. Mit den Mikrocontrollern lässt sich die vom Rotor zurückgelegte Wegstrecke ziemlich genau steuern.

ppg_e

Funktionsweise von Ultraschallmotoren

Ultraschallmotoren werden über Ultraschallwellen mit einer Frequenz von über 20 kHz angetrieben. Ein Rotor bewegt sich auf einem Stator, der die Ultraschallwellen überträgt. Bei angelegter Wechselspannung erzeugen piezoelektrische Geräte eine Auf- und Abwärtsbewegung. Der Stator überträgt die Bewegung von unten auf die Oberfläche. Eine sich nach rechts auf dem Stator ausdehnende Welle sorgt dafür, dass sich der Rotor in die entgegengesetzte Richtung (d. h. nach links) bewegt. Durch die Auf-und-Ab-Bewegungen auf der Statoroberfläche entsteht eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, die dazu führt, dass sich der Rotor nach links bewegt.

ppg01_e

Product List

TX03 series products incorporating a High-resolution PPG output are displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.