Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Vektor-Engine

Die Vektorsteuerung nimmt traditionell Softwareressourcen in großem Umfang in Anspruch. Ein Mikrocontroller kann aufgrund der Knappheit der Softwareressourcen nicht effektiv arbeiten, wenn die Hauptkapazität des integrierten Speichers von der Vektorsteuerungssoftware belegt wird.
Toshiba ergänzt Mikrocontroller um einen Hardware-IP-Core, der komplexe Berechnungen in der Vektorsteuerung ohne detaillierte CPU-Befehle vornimmt. Der Hardware-IP-Core ist die Vektor-Engine. Die Vektor-Engine führt Transformationen von 3 auf 2 Phasen, Drehkoordinatentransformationen und Rücktransformationen durch, wie sie vor allem bei der Vektorsteuerung vorkommen. Die Leistung der Mikrocontroller bei der Vektorsteuerung wird durch die Kooperation mit der Vektor-Engine erheblich gesteigert.

vector_3_e

Hochgradig flexible Hardware

Da die Anforderungen an Drehzahlsteuerung und Positionsbestimmung zwischen den einzelnen Einsatzbereichen und Benutzern erheblich variieren, können diese über Software implementiert werden. Mit der Vektor-Engine können Sie flexibel verschiedene Zeitpläne für eine kombinierte Sequenz aus VE- und Benutzersoftware-Operationen erstellen. Die Vektor-Engine unterstützt zwei Betriebsmodi: Den Zeitplanungsmodus, bei dem eine Reihe von Operationen nacheinander durchgeführt werden, und der Einzelaufgaben-Modus, bei dem nur eine einzelne Aufgabe durchgeführt wird. Bei Zeitplänen kann eine Aufgabe festgelegt werden, bei der die Vektor-Engine mit der Ausführung beginnt.

Hochgradig flexible Hardware

Product List

TX03 series products incorporating a Vector Engine are displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.