Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M310 Group

Microcontroller with High-Precision 24-Bit ΔΣADCs and Temperature Sensors Ideal for Measuring Instrument Applications

Produktmerkmale

  • Vier auf dem Chip integrierte 24-Bit ΔΣAD Wandler
  • Geräuscharmer variabler Verstärkungsfaktor in jedem AD-Wandlungskanal
  • Auf dem Chip integrierter Temperatursensor für Korrekturen anhand der Temperatur

Applikationen

  • Intelligente Messgeräte
  • Verschiedene Messgeräte

System-Blockdiagramm (intelligente Messgeräte)

System Block Diagram (Smart meters)

TX03-Serie – M310-Gruppe – Produktliste

Product List

Produkte der M310 Gruppe der TX03 Serie werden angezeigt.

Produkt-Kurzleitfaden

Im Kurzleitfaden werden die Merkmale des Arm®-Core-basierten Mikrocontrollers von Toshiba nach Gruppen getrennt vorgestellt.
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach dem am besten geeigneten Mikrocontroller.

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.