Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M320-Gruppe

Der TMPM32BC2DFG in der M320-Gruppe ist ein Mikrocontroller, mit dem unkompliziert Bluetooth®-Audiofunktionen, eine Freisprecheinrichtung und andere Funktionen durch die Kombination einer Bluetooth® HCI LSI (TC35661) implementiert und verschiedene konventionelle Audiosysteme gesteuert werden können. Der DSP in diesem Mikrocontroller verarbeitet verschiedene Signale mit einer hohen Arbeitslast und senkt damit die CPU-Arbeitslast.

Produktmerkmale (TMPM32BC2DFG)

  • Hochleistungs-Arm® Cortex®-M3-Core: 96-MHz-Betrieb (max.)
  • Integrierter DSP und 144-MHz-Betrieb (max.)
  • Wandler mit asynchroner Abtastrate
  • PCM-Schnittstelle
  • Über USB integrierter Host (volle Geschwindigkeit)
  • SD-Host-Controller
  • Serielle Flash-Schnittstelle
  • Energiesparmodus durch Abschalten der internen Stromversorgung

* ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und in anderen Ländern.

Audiofunktionen

  • Audiowiedergabe über Bluetooth®-Verbindung
  • Freisprecheinrichtung (Echo- und Rauschunterdrückung)
  • Audiowiedergabe von USB-Speicher oder SD-Karte (verschiedene Modi zur Audio-Decodierung je nach Dekomprimierung)
  • Kompatibel mit CDDA und CD-MP3 (In Kombination mit CD-Servo-LSI)

Einsatzmöglichkeiten

  • Automobilaudiosysteme
  • Heim-Audio

System-Blockdiagramm (Automobilaudiosystemsystem)

System-Blockdiagramm (Automobilaudiosystemsystem)

TX03-Serie – M320-Gruppe – Produktliste

Product List

TX03 series M320 group products will be displayed.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.