Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M330-Gruppe

Standard Microcontrollers with CEC Support Ideal for Digital Applications

Produktmerkmale

  • Hochleistungs-Arm® Cortex®-M3-Core: 40-MHz-Betrieb (max.)
  • Original NANO FLASH™-Speicher von Toshiba mit niedrigem Stromverbrauch: Schnelle Programmierung
  • Verschiedene serielle Schnittstellen
  • CEC-Schnittstelle und Vorprozessor (für Fernsteuerungssignale), die auch im Energiesparmodus aktiv bleiben
  • Blitzschneller und äußerst genauer 10-Bit-A/D-Wandler (Konvertierungsdauer 1,15 µs bei 40 MHz)
  • Echtzeituhr

Einsatzmöglichkeiten

  • Digital-TVs
  • Festplattenrecorder
  • Projektoren
  • Blu-ray-Spieler
  • Set-Top-Boxen
  • AV-Systeme
  • Heimgeräte
  • Fabriksysteme
  • Bürosysteme

System-Blockdiagramm (Digital-TV)

System-Blockdiagramm (Digital-TV)

TX03-Serie – M330-Gruppe – Produktliste

Product List

TX03 series M330 group products will be displayed.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.