Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M340-Gruppe

High-Performance Microcontrollers in a Small Package Incorporating High-Precision Analog Control Interfaces

Produktmerkmale

  • Hochleistungs-Arm® Cortex®-M3-Core: 54-MHz-Betrieb (max.)
  • Original NANO FLASH™-Speicher von Toshiba: Schnelle Programmierung
  • PPG mit hoher Auflösung (programmierbare Phasendifferenz von bis zu ± 90°): 160 MHz (max.)
  • Blitzschneller und äußerst genauer 12-Bit-A/D- und 10-Bit-D/A-Wandler
  • Schwingungszahlerkennung (Oscillation Frequency Detection, OFD)
  • Verschiedene Timer und serielle Schnittstellen
  • 2-Phasen-Impulszähler
  • Kompaktes Design

Einsatzmöglichkeiten

  • Überwachungskameras
  • Digitale Videokameras
  • Digitalkameras
  • Objektiv

Surveillance camera solution

Dies ist ein Film zur Demonstration des Referenzmodells der bei der Embedded Technology 2014 ausgestellten Überwachungskamera. Sämtliche Motoren der Kamera werden über den Toshiba Arm® Core-basierten Mikrocontroller TMPM342FYXBG gesteuert.

System-Blockdiagramm (Digitale Fotokamera)

System Block Diagram (Camera Lens)

TX03-Serie – M340-Gruppe – Produktliste

Product List

TX03 series M340 group products will be displayed.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.