Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M360-Gruppe

Microcontrollers with Integrated USB Supporting Diverse Applications Ranging from Digital Applications to Factory Automation and Office Equipment

Produktmerkmale

  • Hochleistungs-Arm® Cortex®-M3-Core: 80-MHz-Betrieb (max.)
  • Integrierter Flash-ROM-Speicher mit hoher Kapazität und original NANO FLASH™-Technologie von Toshiba
  • Verschiedene serielle Schnittstellen (bis zu 18 Kanäle)
  • USB-, USB Embedded Host-, CAN- und EtherMAC-Controller für Systeme mit mehreren Anschlüssen
  • Externe Busschnittstelle, die an SoCs und externe Speichererweiterungen angeschlossen werden kann
  • Mehrzweck-Timer zur Steuerung verschiedener Motoren und IGBTs
  • CEC-Schnittstelle und Vorprozessor (für Fernsteuerungssignale), die auch im Energiesparmodus aktiv bleiben
  • Schwingungszahlerkennung (Oscillation Frequency Detection, OFD)
  • Kompaktes Design

Applikationen

  • Drucker
  • AV-Systeme
  • Digitale Geräte
  • PC-Peripheriegeräte
  • Industriegeräte
  • Netzwerkgeräte
  • Bürogeräte

System-Blockdiagramm (Drucker)

System Block Diagram (Printer)

TX03-Serie – M360-Gruppe – Produktliste

Product List

TX03 series M360 group products will be displayed.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Merkmale von TMPM36BFYFG (in Entwicklung) und TMPM36BF10FG

Speicher mit großer Kapazität (1-MB-Flash-ROM, 258-KB-SRAM) – Zur flexiblen Verarbeitung großer Datenmengen –

Die Modelle TMPM36BF10 und TMPM36BFY verfügen über kompatible Pin-Belegungen und enthalten auf dem Chip Speicher mit großer Kapazität sowie zahlreiche Funktionen für die serielle Kommunikation, wie sie in Systemen zur Mess- und Kommunikationssteuerung – etwa bei intelligenten Messgeräten – zum Einsatz kommen. Der Speicher mit hoher Kapazität dient nicht nur der Aufbewahrung von Messdaten verschiedener Art und von Systeminformationen, sondern erleichtert auch die Implementierung von Middleware und Echtzeit-Betriebssystemen. Der Speicher mit hoher Kapazität ermöglicht auch eine flexible Verarbeitung verschiedenster Daten im Hinblick auf die Anforderungen von Anwendungen, wie etwa die Verschlüsselung von Daten bei der Kommunikationssteuerung. Die Produkte sind durch die Optimierung des internen Designs hochgradig effizient, und sie stellen zahlreiche Speicher mit hoher Kapazität und viele IP-Cores mit großem Mehrwert bereit. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch der Systeme reduziert werden.

Merkmale des TMPM369FDFG/XBG und TMPM369FYFG [in Entwicklung]/XBG [in Entwicklung]

Unabhängige Steuerung verschiedener Schnittstellen – Beitrag zur Senkung der CPU-Arbeitslast

Der TMPM369 verfügt über verschiedene externe Kommunikationsschnittstellen wie USB, USB Embedded Host, CAN, EtherMAC, SIO/UART, I2C/SIO und SSP (SPI-Modus). Darüber hinaus enthält der TMPM369 2 A/D-Wandler-Einheiten und eine programmierbare Motorsteuerung (PMD). Sämtliche Komponenten sind so konzipiert, dass sie unabhängig betrieben werden können und die Software-Arbeitslast deutlich reduzieren. Der TMPM369 enthält einen Flash-ROM-Speicher mit bis zu 512 KB und einen SRAM-Speicher mit bis zu 128 KB, die die Nutzung der verschiedenen Kommunikationsschnittstellen erleichtern.

Controls various interfaces independently – Contributing to reduction of the CPU workload

Hochgeschwindigkeits-A/D-Umwandlung – Mit 2 A/D-Wandler-Einheiten

Der TMPM369 enthält 2 A/D-Wandler-Einheiten. Durch den gemeinsamen Einsatz wird die A/D-Umwandlung beschleunigt. Bei einem A/D-Wandler lässt sich eine minimale Umwandlungszeit von 1,0 μs bei 80 MHz erzielen lässt, kann die zeitversetzte Nutzung von zwei Wandlern für ein Analogsignal die Umwandlungszeit erheblich verkürzen.*

* Minimalwert von 0,5 µs

Hochgeschwindigkeits-A/D-Umwandlung – Mit 2 A/D-Wandler-Einheiten

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.