Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M380-Gruppe

Microcontrollers with Various Serial Interfaces Ideal for Home Appliance and Industrial Applications

Produktmerkmale

  • Hochleistungs-Arm® Cortex®-M3-Core: 40-MHz-Betrieb (max.)
  • Original NANO FLASH™-Speicher von Toshiba: Schnelle Programmierung
  • Mehrzweck-Timer (IGBT- und Motorsteuerungsmodi): TMPM380,TMPM384
  • Verschiedene serielle Schnittstellen
  • A/D-Wandler mit Datenüberwachungsfunktion
  • Schwingungszahlerkennung (Oscillation Frequency Detection, OFD) gemäß IEC 60730
  • Hochgeschwindigkeits-Oszillator, Zurücksetzen nach Einschalten, Schaltkreis zur Spannungserkennung
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung

Einsatzmöglichkeiten

  • Klimaanlagen
  • Kühlschränke
  • Geschirrspülmaschinen
  • Induktionskochfelder
  • Mikrowellengeräte
  • Warmwasserbereiter
  • Reiskocher
  • Bidets
  • Heat pumps
  • Pumps, compressors,air blowers
  • Other rotating devices

System-Blockdiagramm (Induktionskochfelder)

System Block Diagram (Induction Cooktops)

Produkt-Kurzleitfaden

Im Kurzleitfaden werden die Merkmale des Arm®-Core-basierten Mikrocontrollers von Toshiba nach Gruppen getrennt vorgestellt.
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach dem am besten geeigneten Mikrocontroller.

M380 – Produkt-Kurzleitfaden

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

TX03-Serie – M380-Gruppe – Produktliste

Product List

TX03 series M380 group products will be displayed.

* Arm und Cortex sind eingetragene Marken von Arm Limited in der US und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.