Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

M440-Gruppe

Microcontrollers with Multiple Math Units Ideal for High-Precision Motor Control Applications

Produktmerkmale

  • High-performance Arm® Cortex®-M4 processor with FPU core: 100-MHz operation (max)
  • Verbesserte Leistung aufgrund von mehreren Datenverarbeitungseinheiten (MAC, FPU, PSC)
  • Original NANO FLASH™-100-Speicher von Toshiba: 100-MHz-Betrieb mit Speicherzugriff ohne Wartezeiten (zero-wait states), Unterstützung kleiner Blockgrößen
  • Verschiedene geeignete Kanäle für serielle Schnittstellen zur Kommunikation mit mehreren Timern und Sensoren
  • Blitzschneller und äußerst genauer 12-Bit-A/D- und 10-Bit-D/A-Wandler
  • 228 I/O-Pins

Einsatzmöglichkeiten

  • Digitale Videokameras
  • Digitale Spiegelreflexkameras
  • Heimgeräte
  • Audioausstattung
  • Einsatzbereiche für Sensoren
  • Drucker
  • Kommunikationsgeräte

System-Blockdiagramm (Digitale Spiegelreflexkamera)

System Block Diagram (Digital single-lens reflex camera)

TX04-Serie – M440-Gruppe – Produktliste

Product List

TX04 series M440 group products will be displayed.

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Evaluation Kit

IAR Starter Kit for TMPM440
Included hardware : TMPM440-SK evaluation board
 I-Jet Lite
 USB cable
 IAR Embedded Workbench for Arm KickStart edition
IAR Starter Kit for TMPM440 Image

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.